HSA-F HDG Expanderbult
Expanderbult med hög prestanda för konventionella statiska belastningar i osprucken betong (varmförzinkad)
- Material, korrosion: Kolstål, varmförzinkat (HDG)/torrförzinkat
- Typ av skalle: Yttergängad
- Godkännanden/testrapporter: ETA
Andra sökte även på pinnbult or expanderskruv.
Teknisk information
Material, korrosion
Kolstål, varmförzinkat (HDG)/torrförzinkat
Typ av skalle
Yttergängad
Godkännanden/testrapporter
ETA
Typ av fixering
Förinfästning, Genomgående infästning
PROFIS mjukvara
Ja
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- ETA-godkänd åtdragning vid användning med en mutterdragare SIW 14-A eller 22-A med en S-TB hylsnyckel med ställbart moment
- Snabbare och enklare infästning av expander med HS-SC sättverktyg och S-TB hylsnyckel med ställbart moment
- Väldigt bra kantavstånd och inbördes avstånd
- Tre olika sättdjup för maximal flexibilitet
Användningsområden
- Klara många olika sorters infästningar i olika användningsområde med osprucken betong
- Räcken
- Stegar och trappor
- Skyddsräcken
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.