Måltavla PPA 58 (CM/IN)
#233811

Fjärr/mottagare och hållare för din Hilti PR rotationslaser
- För användning med (lokalt val): PM 2-P, PMC 46, PMP 45
- Ytterligare information om tillbehör: 11,5 x 8,0 cm, för rör med en diameter över 250 mm
Andra sökte även på Lasermottagare, Måltavla, Målplatta or Fjärrkontroll.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
1 307,75 SEK
1 307,75 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
För användning med (lokalt val)
PM 2-P, PMC 46, PMP 45
Ytterligare information om tillbehör
11,5 x 8,0 cm, för rör med en diameter över 250 mm
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt