Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Stativ och mätstavar som är kompatibla med rotationslasrar

  • För användning med: PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
  • Max. höjd: 2000 mm
  • Min. höjd: 750 mm

Andra sökte även på laserstativ or laserstång.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
4 652,52 SEK
4 652,52 SEK
/
1 Styck