Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Se trefotsstativ som är utformade för att hålla dina mätverktyg stilla för exakta mätningar och avläsningar

13 Produkter

Filter
30059.tif
Beskrivning
Tripodtillbehör för alla våra linjelasrar
För användning med
PM 2-L, PM 2-LG, PM 30-MG, PM 40-MG, PM 4-M, PMC 46
Ytterligare information om tillbehör
Kompakt stativ med 1/4” gänga, utdragbar till 1,2 m och förvaras i väskan till kombilaser PMC 46, PM 4-M och PM 40-MG flerlinjelaser. Användaren kan montera systemet snabbt var som helst på arbetsplatsen
Tripod
Beskrivning
Tillbehör som stativ och tripods till laser och utsättningsverktyg
För användning med
PLT 300, POS 15, POS 150, POS 18, POS 180
Ytterligare information om tillbehör
Höjdjusterbart stativ för säker montering av totalstationen. Lämplig för användning med POS 15/18
POA 29 (88205)
Beskrivning
Tillbehör som stativ och tripods till laser och utsättningsverktyg
För användning med
PLC 300, PLT 300
L125422 (2325690)
Beskrivning
Tillbehör som stativ och tripods till laser och utsättningsverktyg
För användning med
PLT 300
L601326 (3419793)
Beskrivning
Tillbehör som stativ och tripods till laser och utsättningsverktyg
För användning med
PLT 300, POS 15, POS 150, POS 18, POS 180
32125.tif
Beskrivning
Tillbehör som stativ och tripods till laser och utsättningsverktyg
För användning med
POL 10, POL 15
Ytterligare information om tillbehör
För att kontrollera att mätstaven är i exakt vertikalt läge och på så sätt undvika fel
L116488 (198416)
Beskrivning
Stativ och mätstavar som är kompatibla med rotationslasrar
För användning med
PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
Max. höjd
2000 mm
Min. höjd
750 mm
L133892 (3699107)
Beskrivning
Stativ och mätstavar som är kompatibla med rotationslasrar
Max. höjd
1700 mm
Min. höjd
1000 mm
L133887 (3699082)
Beskrivning
Stativ och mätstavar som är kompatibla med rotationslasrar
Max. höjd
5000 mm
Min. höjd
1000 mm
L133889 (3699084)
Beskrivning
Stativ och mätstavar som är kompatibla med rotationslasrar
Max. höjd
2400 mm
Min. höjd
1300 mm
L133800 (3573518)
Beskrivning
Stativ och mätstavar som är kompatibla med rotationslasrar
Max. höjd
1900 mm
Min. höjd
900 mm
PA 921 Tripod  adapted
Beskrivning
Stativ och mätstavar som är kompatibla med rotationslasrar
För användning med
PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
Ytterligare information om tillbehör
Vevstativ med 5/8" gänga och integrerad doslibell. Höjden kan justeras mellan 0,76 m (2'3") och 1,63 m (4'9"), vikt 4,8 kg (10,6)
Max. höjd
1600 mm
36118.tif
Beskrivning
Stativ och mätstavar som är kompatibla med rotationslasrar
För användning med
PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
Ytterligare information om tillbehör
För uppställning av stativ på jämna ytor