Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Stativ och mätstavar som är kompatibla med rotationslasrar

  • För användning med: PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG
  • Ytterligare information om tillbehör: Vevstativ med 5/8" gänga och integrerad doslibell. Höjden kan justeras mellan 0,76 m (2'3") och 1,63 m (4'9"), vikt 4,8 kg (10,6)
  • Max. höjd: 1600 mm

Andra sökte även på laserstativ or laserstång.
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
4 232,13 SEK
4 232,13 SEK
/
1 Styck