Nuron
PR 400-22 Rotationslaser
Rotationslaser PR 400-22 Artikelnummer: 2399623
Slide 1 of 6: L133761 (3551198)
Robust rotationslaser för horisontell avvägning, vertikal avvägning, fall och räta vinklar (Nuron plattform).
- Noggrannhet: ±1.5 mm vid 30 m
- Laserklass: < 4,85 mW, 620-690 nm, Klass 2 (EN 60825), Klass II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Självnivellering i rumstemperatur: ±5(±8.7%) °
Andra sökte även på tvåfallslaser, laser, bygglaser or marklaser.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med väska Inkluderas: 1x Fjärrkontroll / lasermottagare PRA 400, 2x Batteripack AA (2) alkaline, 1x Hållare för lasermottagare PRA 83, 3x Klämma PR 400-22 med tryck, 1x Verktygsväska PR 4x-22 kpl
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris
34 916,66 SEK