Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Batteridrivna verktyg från Hilti

Utforska vårt sortiment av verktyg på batteriplattformen Nuron

SB 5-22 Bandsåg

Batteridriven bandsåg som erbjuder precisionssnitt genom en mängd olika material.

rörpress

Rörpressverktyg

Batteridrivna med hydraulisk styrka och levereras med certifierade pressbackar, service, kalibrering och certifikat för maximal trygghet

motorsåg

Motorsåg

Batteridriven motorsåg för rivning av trä samt kapning av bjälkar, timmer och KL-trä

PT-C värmekamera

Kontrollerar temperaturer och identifierar fel inom VVS- och elsystem.

Fjärrstyrda totalstationer

Totalstationer med moderna funktioner för effektivare byggutsättning.

batterier och laddare

Batterier och laddare

Ett batteri för alla jobb. Välj den vikt och kraft som passar dina behov.

Spikpistoler

Spikpistoler är verktyg som används för att enkelt och effektivt fästa spikar i trä och andra material. Vi hjälper dig att hitta rätt.

Cirkelsågar

Konstruerade för lätta och tunga kapningar i metall och metall

Multiverktyg

Kompatibel med starlock-sågblad. Ergonomiskt grepp, kraftfull avverkning och låga vibrationer.

Skruvdragare

Idealisk balans mellan kraft, vikt och storlek för bättre prestanda hela dagen.

tigersågar

Tigersågar

För lätta och tunga rivningsarbeten och kapningar i trä, metall och mycket mer.

Borrhammare

Upplev hur det är att borra utan uppehåll, med högre hastighet och längre körtid per laddning.

Sticksågar

Kapa med precision, säkerhet och komfort vid sågning av metall och trä.

Kap- och gersåg

Upptäck varför en kap- och gersåg är ett av snickarens viktigaste verktyg – precision, effektivitet och mångsidighet för perfekta resultat

Kapmaskiner

Motorkap på batteri – ett alternativ som är tystare, underhållsfritt och emissionsfritt

Vinkelslip

Kapa, slipa, polera, fräs och ytbehandla i en mängd olika material.

Bilmaskiner

Bilningsmaskiner för rivning och bilning av betong och murverk

Betongvibratorer

Ett viktigt verktyg för att få ut luft från betong när den gjuts

Slagskruvdragare och mutterdragare

Kombinerar extrem hållbarhet, kraft och precision som ger pålitlig prestanda även i de tuffaste jobben.

Kabelsaxar

Kapa stålförstärkta ACSR-kablar enkelt med våra hydrauliska kabelsaxar

Laserverktyg

Upptäck våra skarpa och robusta kryss- och rotationslasrar

Bygglampor

Batteridrivna arbetslampor med LED-belysning för en säkrare arbetsplats.

lövblås

Lövblåsare

Batteridrivna lövblåsar för att rensa bort skräp från arbetsplatsen och förbereda arbetsytor.