Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Totalstationer från Hilti

Läs mer, jämför alternativ och prata med våra specialister
PLT 300 Verktyg för digital utsättning

PLT 300 Verktyg för digital utsättning

Automatiserat digitalt utsättningsverktyg för att påskynda utsättningen på arbetsplatsen med digitala metoder och BIM
Handla
PLT 400-4 Utsättningsverktyg

PLT 400-4 Utsättningsverktyg

Mångsidigt och lättanvänt utsättningsverktyg för enpersonsanvändning, med 4" vinkelmätningsnoggrannhet och utökat område för snabbare utplacering av positioner på arbetsplatsen
Handla
PLT 400-2 Utsättningsverktyg

PLT 400-2 Utsättningsverktyg

Mångsidigt och lättanvänt utsättningsverktyg för enpersonsanvändning, med 2" vinkelmätningsnoggrannhet och utökat område för snabbare utplacering av positioner på arbetsplatsen
Handla

Vanliga frågor

Vad är en robotiserad totalstation

En robotiserad totalstation, med andra ord en fjärrstyrd totalstation är ett instrument som används flitigt inom byggbranschen för mätning och utsättning, både före och under själva byggfasen. Till skillnad från äldre metoder som krävde flera personer för att mäta avstånd på byggplatsen, kan en modern totalstation styras helt av en person tack vare fjärrstyrd anslutning, vilket sparar mycket tid.

Även om en fjärrstyrd totalstation är ett avancerat verktyg, är den smidig för personerna som utför utsättningen på plats för att exakt mäta in eller sätta ut viktiga punkter på arbetsplatsen. Den hjälper till att verifiera ritningar på marken och mäta ut punkter så att mark- och byggteamen arbetar på exakt rätt plats.

Hur använder man en totalstation?

Hur du använder en totalstation beror på vilket arbetsmoment eller läge du har valt. Det första steget i de flesta uppdrag är att montera instrumentet plant på ett stativ eller en fixpunkt. När det är gjort ställer du in eller programmerar enheten till dess aktuella position med hjälp av koordinater eller andra kända referenspunkter i området. Vissa modeller, som Hilti PLT 400, har automatisk självkalibrering för att göra etableringen ännu enklare.

När basenheten är uppställd ansluter du din handdator till din totalstation via Wi-Fi eller Bluetooth. I detta skede kopplar du även ihop prismor eller reflektorstativ för att kunna utföra dina mät- och utsättningsjobb.

Därefter väljer du relevant funktion i din fjärrstyrda totalstation – till exempel mätning, utsättning eller layout – utifrån dina ritningar eller de punkter som ska mätas, samtidigt som instrumentet följer dina rörelser. När arbetet är klart sparar du ändringarna direkt i enheten eller i molnet, för att sedan kunna granska dem på en dator.

Hur fungerar en fjärrstyrd totalstation med en användare

Vid manuell mätning och utsättning krävs det ofta att en mätningstekniker sköter basenheten medan en annan positionerar reflektorstativ. Äldre metoder innebar att en eller två personer mätte upp punkter mer eller mindre manuellt och noterade dem direkt på pappersritningar.

Moderna totalstationer använder också reflektorstativ för att hjälpa basenheten att sikta och mäta avståndet mellan två punkter. Med en modern fjärrstyrd totalstation kan användaren dock använda en handdator eller surfplatta för att se mätningar, punkter och ritningar i realtid. Du behöver alltså inte befinna dig vid basenheten, eftersom instrumentet automatiskt följer både dig och prismat. Detta gör att en person kan sköta hela arbetet själv, vilket sparar både tid och pengar som kan användas till annat i projektet.

Vilka är fördelarna med en modern totalstation?

De största fördelarna med att investera i en modern totalstation är den högre precisionen, det snabbare arbetsflödet och möjligheten till enmansarbete. Genom att eliminera behovet av pappersritningar och manuella mätfel sparar du både tid och minimerar risken för kostsamma misstag på byggplatsen.

Väljer du dessutom en totalstation från Hilti, som PLT 400, får du unika fördelar som automatisk självkalibrering och full integration med BIM-modeller. Det gör att även personal som inte är renodlade mätningstekniker snabbt kan lära sig att utföra exakt utsättning i fält.