PM 30-MG Multilinjelaser
Kompakt ergonomisk design
Hög precision
Lång batteritid
Laserklass 2

PM 40-MG Multilinjelaser
Robusta metallhöljen kring laserprismorna
Indikator för lutningsfel och låg batterinivå
Noggrannhet: ±2 mm vid 10 m
Precis och snabb 360°-injustering (nivellering)

PM 50MG Multilinjelaser
Krysslaser med högsta synlighet
Noggrannhet på ±3 mm vid 10 m
Robust design med förbättrat falltåligt industrichassi
Smartare funktioner med Nuron

PR 4 Rotationslaser
Enkel att använda – design med en knapp
Snabb och säker detektering
Smartare funktioner med Nuron
Slitstark och falltålig

Fördelar med krysslaser
En fördel med dessa modeller jämfört med vissa andra är deras robusta konstruktion med förbättrat fallskydd och gummidämpare, vilket gör dem mer hållbara i tuffa arbetsmiljöer. Dessutom erbjuder de lång batteritid, upp till 24 timmar med det större B22-85-batteriet, vilket minskar behovet av frekventa laddningar.
Maximera din produktivitet med en självnivellerande krysslaser som kombinerar marknadsledande precision på ±0,1 mm/m med en robust, IP54-klassad konstruktion och laserstyrka och batteritid som håller hela arbetsdagen.

Fördelar med rotationslaser
Optimera ditt arbetsflöde med våra rotationslasrar med hög precision som tack vare ett generöst självnivelleringsintervall på ±5° bemästrar de tuffaste underlagen, och med valbara rotationshastigheter upp till 1000 rpm, extrem noggrannhet samt modeller för både en- och tvåfallslutning garanteras perfekta resultat vid varje mätning.
Hiltis rotationslasrar skiljer sig från mängden genom att kombinera Nuron-plattformens intelligens med ett extremt stöttåligt industrichassi, vilket ger dig marknadsledande precision och maximal drifttid även under de absolut tuffaste förhållandena.