Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Hydrauliska kabelsaxar

Kapa dina kablar med hydrauliska kabelsaxar från Hilti

NCT 25 S-22 KABELSAX ASCR/STAGLINA

  • Kapar ACSR-kablar med vajerdiameter upp till 25 mm

  • Kapning av staglinor med extra hög brottstyrka upp till 9,5 mm och hög brottstyrka upp till 11 mm

  • Kapar ACSR-kabel upp till 557 kcmil (Eagle)

  • Kapning av EHS-ledare på upp till 3/8" och HS-ledare på upp till 7/16"

kabelsax

NCT 53 C-22 KABELSAX KOPPAR/ALUMINIUM

  • Kapning av tunna aluminium- och kopparledare upp till 53 mm

  • Kapning av massiva aluminium- och kopparledare upp till 53 mm

  • Kapning av isolerade koppar- och aluminiumledare upp till 2" eller 1000 kcmil

  • Enknappsmanövrering med saxliknande design

NCT 85 C-22 KRAFTFULL KABELSAX KOPPAR/ALUMINIUM

  • Kapning av tunna aluminium- och kopparledare upp till 85 mm

  • Kapning av kablar av koppar och aluminium under marken, upp till 85 mm

  • Kapning av isolerade koppar- och aluminiumledare upp till 3,3"

  • Motoröverbelastningsskydd

kabelsaxar i arbet

Hydrauliska kabelsaxar på en modern arbetsplats

En pålitlig hydraulisk kabelsax är avgörande för att spara både tid och kraft på arbetsplatsen. Som yrkesverksam hantverkare vet du att en effektiv kabelsax inte bara förbättrar arbetstakten utan också säkerställer en robust och pålitlig kapning varje gång som också uppfyller både krav och förväntningar. Med en professionell kabelsax får du precision, säkerhet och ett resultat du kan lita på – varje gång.

Alla våra batteridrivna kabelsaxar kan certifieras och verktygsinspekteras, vilket innebär att du får dokumenterad prestanda och trygghet i att verktyget alltid är i rätt skick. Säkerhetsfunktioner på utvalda modeller, som elektroniskt avtryckarlås samt ljud- och ljusindikering, bidrar till en högre skyddsnivå för dig och din personal vid daglig användning.

Våra hydrauliska kabelsaxar är som sagt batteridrivna och erbjuder 350° huvudrotation för förbättrad användbarhet i trånga eller svåråtkomliga utrymmen. Våra kabelsaxar kan enkelt hanteras med en hand så att du kan arbeta smidigare och mer effektivt även under pressade förhållanden.

Varför välja Nuron för hydrauliska kabelsaxar

Med Nuron får du en batteriplattform som gör dig mer produktiv genom att samla alla dina verktyg på ett och samma system. Det innebär att du slipper byta mellan olika batterityper och att du kan driva även de tyngsta kapverktygen utan behov av drivmedel, krut eller andra energikällor. Våra sladdlösa hydrauliska kabelsaxar på Nuron-plattformen är utformade för högsta prestanda, lång batteritid och förbättrad användarkomfort.

Som Hilti-kund får du dessutom tillgång till verktygsinspektion, certifiering och snabb reparationsservice. Det minimerar stilleståndstiden och säkerställer att dina kabelsaxar alltid presterar optimalt – något som stärker både din effektivitet och ditt professionella rykte på arbetsplatsen.

Utforska fler av våra batteridrivna verktyg eller ta del av vårt sortiment av batterier och laddare för att maximera din produktivitet med Nuron.