Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Cirkelsågar

För lätta och tunga arbeten i trä, metall och en mängd olika material
cirkelsåg

SC 4MR-22 Cirkelsåg

  • Exceptionellt användarvänlig metallsåg

  • 51 mm kapdjup i metall och rostfrittstål

  • Imponerande förmåga att såga kallt

  • Kompakt design (2,2kg) med enhandsgrepp

cirkelsåg

SC 6ML-22 Cirkelsåg

  • Vår bästsäljande cirkelsåg för metall

  • 60 mm kapdjup

  • 165 mm bladdiameter

  • Utmärkt för att såga kallt i stål och icke-järnmetaller

SC 6WL-22 Cirkelsåg

  • Effektiv cirkelsåg för massivträ, gips- fiber och laminatskivor

  • 60 mm kapdjup

  • Snabbare hastighet än någonsin

  • Högsta möjliga precision

cirkelsåg

SC 30WR-22 Cirkelsåg

  • Tredubblad såghastighet i trä

  • 70 mm kapdjup och vinkelsågning mellan 40 och 50 grader

  • Dubbel drifttid per laddning

  • Praktiskt taget dammfri sågning med utsug

cirkelsåg

Batteridrivna cirkelsågar för en mängd olika jobb

Våra batteridrivna cirkelsågar kan användas för både lättare och tyngre sågning i material som metall, trä och fiberträ. I vårt sortiment hittar du cirkelsågar med utsug för praktiskt taget dammfri sågning när de används med dammsugare. Med Nuron som batterisystem får du högsta möjliga prestanda och kan växla mellan dina Hilti-verktyg utan uppehåll.

cirkelsåg

Vilken typ av såg behöver du?

Prestera på topp med sågar från Hilti. Vi erbjuder allt från cirkelsågar, sticksågar och tigersågar med fokus på hög prestanda och din säkerhet för att du ska kunna hålla igång och få jobbet gjort snabbare.

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*