Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Sticksågar

SJT 6-22 Sticksåg

  • Pistolgrepp

  • Bättre manövrering och låg vikt

  • Snabba kapsnitt med hög precision

  • Snabb bladbroms

SJD 6-22 Sticksåg

  • D-grepp

  • Bättre kontroll – låg vikt

  • Hög precision ger dig fina snitt

  • Snabb bladbroms

SMT 6 Multiverktyg

  • Kompatibel med Starlock

  • Kraftfulla sågblad för instickssågning

  • Unika segmentblad för olika material

  • Slipa och skrapa ytskikt

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Avverka som ett proffs med sticksågar från Hilti

Vi på Hilti rekommenderar självklart batteridrivna sticksågar. Utan sladdar i vägen får du utmärkt manövrering och flexibilitet. Dessutom har vi optimerat vikten och förbättrat ergonomin på dessa sticksågar, vilket underlättar arbetet i alla vinklar. Sticksågar från Hilti har säkerhetsfunktioner som Active Vibration Reduction (AVR) och blixtsnabb bladbroms vilket gör att du kan arbeta säkrare och driva verktyget längre. Som tillval (och för din hälsas skull) har våra sticksågar adaptrar för dammutsug, som suger upp damm och spån under arbetets gång.

Därför ska du välja Nuron som batterisystem för dina sticksågar

Att välja Hilti Nuron sticksågar är ett smart val eftersom de kombinerar hög prestanda med enkel hantering. Tack vare Nuron-batterisystemet får du kraftfull och jämn effekt även vid tuffa material, samtidigt som samma batteri fungerar över hela Hiltis verktygssortiment – från borrmaskiner till vinkelslipar. Det innebär att du kan växla mellan verktyg utan extra batterikostnader, och den långa driftstiden och snabbladdningen minskar stillestånd på arbetsplatsen. Dessutom ger integrationen med avancerade funktioner som vibrationsreducering och elektronisk hastighetskontroll en säkrare och mer effektiv arbetsdag, samtidigt som investeringen i Nuron är framtidssäker och flexibel för nya verktyg.