Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Välj din tigersåg

För lätta och tunga kapningar och rivningsarbeten
tigersåg

SR 4-22 Liten tigersåg

  • Låg vikt, designad för enhandsfattning

  • Kapar effektivt även i de mest svåråtkomliga utrymmena

  • Sågar snabbt och rakt upp till 60 mm

  • Hållbar design - borstlös och slitstark drivaxel

tigersåg

SR 6-22 Tigersåg

  • Kraftfull tigersåg i förhållande till sin vikt (3,1 kg)

  • 26 % lägre vibrationer

  • Kapar genom trä, plast och metall, inklusive gjutjärn

  • Framtagen för tung rivning

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

tigersåg

Kraft och flexibilitet

Våra batteridrivna tigersågar, även kända som bajonettsågar, är kraftfulla handhållna sågar utformade för att kapa där det är som allra svårast att komma åt. Med ergonomiska handtag som fungerar lika bra för en- som tvåhandsfattning, får du både kontroll och flexibilitet i ditt rivningsarbete. Utvalda modeller har dessutom lägre vibrationsnivåer, vilket gör det bekvämare att arbeta under dagen med färre uppehåll i de flesta materialtyper och i alla sågriktningar.

Kompromisslös prestanda

Verktyg som drivs med Nuron-batteriplattformen levererar kompromisslös prestanda – helt utan sladd. Med långlivade batterier, energieffektiva sågblad och ett integrerat utbud av produktivitetstjänster kan du arbeta ännu mer effektivt – både idag och i framtiden.

Utforska vårt utbud av sågar

Behöver du en annan typ av såg? Vi erbjuder även cirkelsågar och sticksågar – perfekta för proffs som söker högpresterande sladdlösa sågar för trä, metall eller rivningsarbete. Oavsett om du jämför batteridrivna tigersågar, cirkelsågar eller multisågar, hittar du kraften och precisionen du behöver för varje uppgift i vårt sortiment.