Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Vinkelslipar

Batteridrivna och kraftfulla för full flexibilitet

AG 6D-22 Vinkelslip (150 mm)

  • Skivdiameter: 150 mm

  • Gjord för de tuffaste kapningarna

  • Innovativ ergonomi

  • Uppgraderade säkerhetsfunktioner

AG 4S-22 Vinkelslip

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Max. skärdjup: 34 mm

  • Hastighetsreglering

  • Lämplig för rostfritt stål

AG 6D-22 Vinkelslip (125 mm)

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Extra smal men kraftfull

  • Bäst förhållande mellan kraft och vikt

  • Aktiv vridmomentskontroll

A5 6D-22 Vinkelslip

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Fler kap per laddning

  • Flera säkerhetsfunktioner

  • Förbättrad ergonomi

SMT 6-22 Multiverktyg

  • Ergonomiskt grepp

  • Justerbar hastighet: 10,000-20,000 OPM

  • Starlock-kompatibel

  • Vibrationsvärde vid kapning av trä: 2,5 m/s²

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Batteridrivna vinkelslipar från Hilti

När du köper en vinkelslip från Hilti får du kraftfull prestanda och pålitlighet även vid tuffa material, med robust konstruktion för lång hållbarhet på arbetsplatsen. Att den är batteridriven ger maximal flexibilitet och rörelsefrihet utan sladd, snabbare arbetsmoment och möjligheten att använda samma batteri över hela Hilti Nuron-sortimentet, vilket sparar tid och kostnader. Dessutom har du fri reparationsservice och garanti på verktyg och batterier i 2 år.

Därför ska du välja vinkelslip med rätt batterisystem

Att välja Hilti Nuron vinkelslipar är smart eftersom de kombinerar hög effekt och precision med maximal flexibilitet. Nuron-batterisystemet levererar jämn och kraftfull prestanda, ger lång drifttid och snabb laddning, och kan användas över hela Hiltis verktygssortiment. Det innebär att du kan växla mellan verktyg utan extra batterikostnader, samtidigt som avancerade funktioner som vibrationsreducering och elektronisk hastighetskontroll gör arbetet både effektivt och säkert.