Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Våra nya batteridrivna motorkapar

För tung kapning utan bränsleunderhåll

DSH 600-22 Motorkap

  • Lägre driftskostnader – inget bränsleunderhåll

  • Utför samma arbete som en 60cc bensindriven motorkap

  • Fri från utsläpp, tystare och fri från vibrationer

  • Snabbverkande bladbroms och längre drifttid

DSH 700-22 Motorkap

  • Bakre handtag för golv- och markfokuserade uppgifter

  • Utför samma arbete som bensindrivna kapmaskiner i den här klassen

  • Avgasfri, tystare, med lägre vibrationer vid kapning och en snabbverkande bladbroms

  • Lägre driftkostnader – inget bränsleunderhåll

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Batteridrivna motorkapar för en säkrare arbetsmiljö

Om du tidigare använde en bensindriven betongkap, ibland kallad motorkap, fanns det ett antal faktorer att ta hänsyn till under användningen. Bland annat bensinångor, särskilt vid användning inomhus, navigering av strömkablar och exponering för damm.

Hiltis nya innovation av batteridrivna motorkapar har elektrifierat tunga arbetsuppgifter i en rad olika material, inklusive betong, stål, metall och murverk, med vanligt- och bakre handtag. Men en av de största fördelarna med dem är att de är batteridrivna verktyg - så att du slipper koldioxidutsläpp när du är på plats och du slipper hantera drivmedel till och från din arbetsplats.

Och för extra skydd erbjuder våra batteridrivna kapsågar praktiskt taget dammfri kapning, eller kapning med lägre dammhalt, när de används med dammahanteringsutrustning såsom vattenförsörjning. Detta är utöver extra säkerhetsfunktioner som lägre vibrationer och snabb bladbroms.

Motorkap som en del av Nuron batterisystem

Med Nuron kan du utföra arbeten som tidigare krävde sladd eller bensin på en och samma batteriplattform. Från bilning och kapning till borrning och infästning – Hiltis verktyg, detta gäller även våra batteridrivna kapmaskiner.

De är designade för maximal prestanda och förbättrad användarkomfort. Verktygen på batteriplattformen Nuron erbjuder motorkapar på batteri, utan att kompromissa på kraft och säkerhet, tack vare batterier med längre drifttid, tidsbesparande tillbehör och ett urval av tjänster som håller dig produktiv, idag och imorgon.

Som Hilti-kund kan du även dra nytta av vår reparationsservice för att hålla dina produkter i toppskick – vilket även stärker förtroendet hos dina kunder och ditt goda rykte. Detta hjälper till att minimera stilleståndstiden och säkerställer produktiviteten i alla dina projekt, även vid de mest utmanande uppgifterna eller arbetsplatserna.