Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Skruvdragare med borrfunktion

Vi listar proffsens favoriter för både skruvdragning och borrning

SF 4-22 Skruvdragare

  • Längd: 178 mm från bakstycke till spets

  • Metallchuck och borstlös motor

  • Avancerade säkerhetsfunktioner

  • Verktygsvikt 1,28 kg

SF 6-22 Skruvdragare

Kraftfull borrskruvdragare

  • Chuck och momentreglage helt i metall och borstlös motor

  • Högre vridmoment

  • Active Torque Control

  • Verktygsvikt 1.62kg

SF 6H-22 Skruvdragare med slagfunktion

Premium slagborrskruvdragare

  • Skruvdragare med slagfunktion

  • Borra i lättbetong och tegel

  • Bättre resultat på kortare tid

  • Verktygsvikt 1.67kg

gipsskruvdragare

SD 5000-22 Gipsskruvdragare

  • Vår kraftfullaste skruvdragare för trä, gips och specialskivor

  • Skruvautomat (magasin) som tillval

  • Montera enkelt skivor mot stål- och träreglar

  • Verktygsvikt: 1.1 kg

skruvdragare för trä

SF 10W Träskruvdragare

Kraftfull skruvdragare för trä

  • Specialiserad för krävande tillämpningar i KL-trä

  • Borra och skruva enkelt i konstruktionsträ

  • 4 växlar

  • Verktygsvikt: 1.85 kg

metallskruvdragare

ST 2000-22 Metallskruvdragare

Kraftfull skruvdragare för metall

  • Levererar kraft och snabbhet

  • Pålitliga infästningar i tunn och tjock metall

  • Perfekt för överlappande takplåt med bandad skruv

  • Med takmoppe som tillval för att skona ryggen

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Vid köp av Hilti-verktyg ingår följande servicegarantier

  • 10 års tillverkningsgaranti. Det täcker fabrikationsfel.

  • 3 dagars reparationstid. Dina verktyg är klara att användas igen inom 3 dagar.

  • 2 års kostnadsfri service. Under de första två åren är reparationer, reservdelar inklusive batteriutbyten och frakt kostnadsfria.