Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Effektiva rörpressverktyg för VVS-installationer

Kompatibla med ledande leverantörer av rörsystem

NPR 19-22

  • Kompakt, lätt och snabb

  • Kompatibel med ledande leverantörer av rörsystem

  • Pressning av koppar- och stålrör upp till 35 mm*

  • Pressning av plaströr upp till 40 mm*

NPR 32-22 Rörpressmaskin

  • 350° huvudrotation, konturerat grepp, balanserad vikt

  • Trycksensor för att förhindra att käken dras tillbaka

  • Pressning av koppar- och stålrör upp till 54 mm*

  • Pressning av plaströr upp till 110 mm*

NPR 32XL-22 Rörpressmaskin

  • Presskraft och diametrar som passar praktiskt taget alla rörkopplingar

  • Pressområde upp till 108 mm för stålrör*

  • Pressområde upp till 108 mm för kopparrör*

  • Pressområde upp till 110 mm för plaströr*

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Optimala rörpressverktyg för VVS-installationer

Som yrkesproffs inom VVS vet du att en pålitlig pressmaskin är avgörande för att leverera ett arbete med högsta kvalitet och finish. Oavsett om du kallar det rörpressverktyg, pressverktyg för rör eller elhydrauliskt pressverktyg, så effektiviserar rätt utrustning installationen av både metall- och plaströr utan att pruta på säkerheten.

Vårt sortiment erbjuder allt från kompakta och mångsidiga modeller till extremt robusta maskiner med en presskraft på upp till 32 kN. Vi täcker alla behov på arbetsplatsen med en presskapacitet på upp till 108 mm för metallrör och 110 mm för plaströr (komposit). För att underlätta din vardag är utvalda produkter utrustade med 350° vridbart huvud, ergonomiskt grepp och optimerad balans. Dessutom säkerställer integrerade trycksensorer att varje presskoppling blir korrekt utförd, vilket ger maximal tillförlitlighet i varje anslutning.
* Dessa värden är systemberoende. För att säkerställa en korrekt och säker pressning, se originalinstruktionerna från systemleverantören.

Varför välja Nuron för dina batteridrivna rörpressverktyg?

Med Nuron kan du utföra arbeten som tidigare krävde nätdrift eller bensinmotorer på en och samma batteriplattform. Från bilning och kapning till borrning och infästning – Hiltis batteridrivna verktyg, inklusive våra batterihydrauliska rörpressverktyg, är konstruerade för maximal prestanda och ökad användarkomfort. Maskinerna på Nuron-plattformen erbjuder rörpressning utan kompromisser tack vare batterier med längre drifttid, tidsparande tillbehör som utbytbara pressbackar och ett utbud av tjänster som håller dig produktiv, både idag och imorgon.

För extra trygghet kan du även dra nytta av Hiltis årliga certifiering och kostnadsfria verktygskontroller. Detta säkerställer att din utrustning presterar optimalt, vilket minskar risken för läckage och driftstopp i dina projekt.