Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Rörpressverktyg

Hitta rätt rörpressverktyg för installation av metall- och plaströr

3 Produkter

Filter

Nuron

L127243 (229285)


Beskrivning
Kompakt, lätt och snabbt batteridrivet inline pressverktyg kompatibelt med utbytbara 19 kN pressbackar (Nuron Li-ion Platform)
Verktygets presskraft
19 kN
För användning med klämbackar
NPR PM mini press jaws
Presskapacitet i metallrör
35 mm

Nuron

L127261 (1962096)


Beskrivning
Mångsidigt och bekvämt batteridrivet inline pressverktyg kompatibelt med utbytbara 32 kN pressbackar och -ringar (Nuron Li-ion Platform)
Verktygets presskraft
32 kN
För användning med klämbackar
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Presskapacitet i metallrör
54 mm

Nuron

L127253 (229593)


Beskrivning
Kraftfullt batteridrivet pressverktyg med pistolgrepp, kompatibelt med utbytbara 32 kN pressbackar och -ringar (Nuron Li-ion Platform)
Verktygets presskraft
32 kN
För användning med klämbackar
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Presskapacitet i metallrör
108 mm