Kap- och gersåg
SM 60-22 är det senaste tillskottet i vårt 22V-verktygssortiment
SM 60-22 Kap- & gersåg
- Bladdiameter: 305 mm
- Grundmaterial: Trä, Plast
- 6 hastigheter (2 000–4 300 varv/min)
- Säkrare och renare – snabb bladbroms och effektiv dammborttagning
- 2 års nygaranti med fria reparationer och service
Välj Nuron
- Ger upp till dubbelt så mycket kraft som tidigare batterisystem
- Mer arbete per laddning och längre batterilivslängd
- Säkerhetsfunktioner som Active Torque Control (ATC) soch Active Vibration Reduction
- Teckna leasingavtal för att låsa upp platstjänster och digital inventariehantering*
Precision och noggrannhet
En kap- och gersåg gör det möjligt att kapa trä, lister och andra material med exakta vinklar och rena snitt – något som är avgörande för exempelvis dörr- och fönsterkarmar, golvlister och möbelsnickeri.
Effektivitet och tidsbesparing
Med en kap- och gersåg går arbetet mycket snabbare jämfört med handverktyg eller enklare sågar. Snabba, repeterbara snitt gör att man kan hålla tempot uppe på byggarbetsplatsen.
Mångsidighet
Sågen kan användas till raka kapningar, vinkelsnitt och kombinationer (geringssnitt), vilket gör den oumbärlig i många olika bygg- och snickeriprojekt. Den fungerar på flera material, inte bara trä utan även plast och vissa metaller.
*Lås upp digitala tjänster med ett Fleet Management-avtal