Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Multiverktyg från Hilti

Premium avverkningsförmåga i dina händer
multiverktyg

SMT 6-22 Multiverktyg

  • Ergonomiskt grepp

  • Justerbar hastighet: 10,000-20,000 OPM

  • Starlock MAX-fäste

  • Vibrationsvärde vid kapning av trä: 2,5 m/s²

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Multiverktyg med starlockfäste för alla uppgifter

Vårt batteridrivna multiverktyg är utvecklat för att hantera en mängd olika arbetsmoment med både precision och enkelhet. Det har ett ergonomiskt handtag och integrerad LED-belysning för bekväm användning även i trånga utrymmen eller svagt ljus. Tack vare borstlös motor levererar verktyget mellan 10 000 och 20 000 oscillationer per minut med en oscillationsvinkel på 4 grader, vilket ger optimal prestanda.

Multiverktyg

Multiverktyg som en del av ett batterisystem

Tack vare kombinationen av borstlös motor och långlivade Nuron-batterier får du längre drifttid per laddning på en enda batteriplattform. Multiverktyg på Nuron-plattformen erbjuder både kraft och flexibilitet för alla dina projekt, tack vare långlivade batterier, tidsbesparande tillbehör och ett utbud av tjänster som håller dig produktiv – både idag och i morgon.

Lättvikt, kraftf och flexibilitet

Verktyget väger endast 1,3 kg och har ett avkopplat huvud med AVR (Active Vibration Reduction) för ökad komfort vid längre arbetspass. Det levereras även med ett snabblåsbart dammutsug för att hålla arbetsytan renare. Verktyget är kompatibelt med Hilti multiverktygsblad, samt Starlock Standard, Plus och Max-inlägg, och stödjer vår 15 lb (6,8 kg) säkerhetslina för maximal säkerhet och smidighet.