Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Slagskruvdragare och mutterdragare

Ergonomiska och kraftfulla verktyg för åtdragning och lossning av skruvar och bultar

Slagskruvdragare

SID 6-22 Slagskruvdragare

  • Oöverträffad hastighet

  • Extra kompakt

  • LED ljusring runt chucken

  • Längre batteritid

SID 4-22 Slagskruvdragare

  • Slagskruvdragare med borstlös motor

  • LED-lampa runt chucken

  • Extra kompakt storlek – 134 mm

  • Maximalt vridmoment: 186 Nm

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Mutterdragare

SIW 8-22 ½ Mutterdragare

  • Högsta kraft

  • Exceptionell ergonomi

  • Hållbar design

  • 1650 Nm i vridmoment

SIW 4AT-22 ½ Mutterdragare

  • Borstlös motor

  • Snabbare bultning och bättre kontroll

  • Förinställt vridmoment (med digital momentmodul)

  • 338 Nm vridmoment

SIW 6AT-22 Mutterdragare

  • Avancerad prestanda

  • Exceptionellt ergonomisk

  • Borstlös motor

  • 650 Nm vridmoment

Kraftfulla mutterdragare och slagskruvdragare för effektiv infästning

Vårt sortiment av batteridrivna mutterdragare och slagskruvdragare förenklar tunga infästningar och montage inom en rad olika applikationer. Oavsett om du behöver dra lätta skruvar i trä och plåt, eller utföra tunga bultningar i stål- och betongkonstruktioner, levererar Hilti rätt verktyg för jobbet.

Därför är Nuron framtiden för batteridrivna mutterdragare och slagskruvdragare

Med Hilti Nuron kan du nu hantera applikationer som traditionellt krävt sladdrivna eller bensindrivna maskiner – allt på en enda, sladdlös plattform. Från krävande rivning och kapning till borrning och snabba infästningar är Hiltis batteriverktyg, inklusive våra Nuron-mutterdragare och slagskruvdragare, konstruerade för maximal prestanda och förbättrad användarkomfort.