Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Batteridrivna bilmaskiner

Designade för tung bilning och rivning

TE 2000-22 Bilningshammare

  • Rörelsefrihet och flexibilitet

  • Utför långvariga och tunga arbeten per laddning

  • Låga vibrationsvärden

  • Verktygsvikt utan batterier 17.4kg

TE 500-22 Bilningshammare

  • 3300 slag i minuten

  • Dammfria rivningsarbeten

  • Aktiv vibrationsreducering

  • Verktygsvikt: 6kg

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Batteridrivna mejselhammare

Våra batteridrivna bilmaskiner och bilningsmaskiner täcker en bredd av material och användningsområden – från asfaltsarbete till kontrollerad rivning i betong och murverk. En kraftfull bilningshammare gör det möjligt att bryta betongplattor, golv och väggar upp till 20 cm tjocklek helt utan nätkabel, vilket gör arbetet mer flexibelt på arbetsplatser där mobilitet och kraft är avgörande.

För mer precision är en mejselhammare rätt val, till exempel vid borttagning av kakelplattor, finmejsling i betong eller marginaljusteringar i murverk. Våra bilmaskiner och betonghammare kan användas till mer än traditionella betongarbeten – särskilt när de kombineras med en kompatibel Hilti-dammsugare, som möjliggör praktiskt taget dammfri bilning och rivning även i känsliga miljöer.

Nuron-batterierna har kapacitet och teknik som ger batteridrivna bilningsmaskiner den kraft som tidigare krävde el eller drivmedel. Nuron-plattformen erbjuder dessutom längre batterilivslängd och smarta digitala tjänster som hjälper dig att minimera stillestånd, optimera verktygsparken och hålla produktiviteten hög – både idag och imorgon.

Hyra eller leasa bilningsmaskin

Med Hilti Fleet Management får du en heltäckande tjänst där du enkelt kan leasa en bilningshammare till en fast månadskostnad. Det fungerar som att hyra en bilmaskin – ungefär som leasing av firmabil – med tydliga fördelar som reparationer, utbytesmaskiner, stöldskydd och förutsägbara kostnader för ditt företag. Fleet Management gör det möjligt att hålla dina tyngre bilningsmaskiner i toppskick utan oväntade utgifter eller driftstopp.

Du kan läsa mer på vår Fleet Management-sida eller kontakta oss direkt för att jämföra leasingalternativ för bilmaskiner, bilningshammare och mejselhammare som matchar dina projekt och din budget.

Utforska fler av våra batteridrivna verktyg eller hitta kompatibla batterier och laddare för att få ut maximal nytta av din bilningsmaskin på Nuron-plattformen.