Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

PR 4-22 Rotationslaser

Rotationslaser PR 4-22 Artikelnummer: 2399575

Rotationslaser för horisontell avvägning (Nuron plattform)

  • Noggrannhet: ±1.5 mm vid 30 m
  • Laserklass: < 4,85 mW, 620-690 nm, Klass 2 (EN 60825), Klass II (FDA CFR 21 art. 1040)
  • Självnivellering i rumstemperatur: ±5(±8.7%) °

Andra sökte även på marklaser.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med väska Inkluderas: 1x Lasermottagare PRA 4, 2x Batteripack AA (2) alkaline, 1x Hållare för lasermottagare PRA 83, 3x Klämma PR 4-22 med tryck, 1x Verktygsväska PR 4x-22 kpl
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
16 372,53 SEK