MQW-8/45
Förzinkad (HDG) 45- eller 135-gradig vinkel för anslutning av flera MQ-skenor
- Godkännanden: VDE test potential equalisation MQ
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
Teknisk information
Godkännanden
VDE test potential equalisation MQ
Material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Materialtjocklek
4 mm
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Vinkel
45 °
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kompatibel med skenkopplingar med montagebult – för en mycket snabbare och mer anpassningsbar montering
- Justerbar – enkel att montera och ompositionera längs skenor
Användningsområden
- Monteringsramar eller anslutningar med vinklar på 45/135
- Kompatibel med flera MQ-skenor
- Rekommenderas för användning i torra inomhusmiljöer
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.