Gömd
MT-U-GL1 OC T-balk
T-Beam MT-U-GL1 OC #2272070
Fläns för konstruktion av T-balkar med MT-balkar, för utomhusbruk med låg förorening
- Material: Q355 eller bättre stål
- Ytbehandling: Varmförzinkat – för utomhusbruk
- Materialtjocklek: 4 mm
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 2 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
2
Rabatterat onlinepris
8 972,50 SEK
4 486,25 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Material
Q355 eller bättre stål
Ytbehandling
Varmförzinkat – för utomhusbruk
Materialtjocklek
4 mm
Vikt
8.84 kg
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dokument
pdf EN 1090 Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll MT, engelska [ 348.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Del av Hilti MT-system – en ekonomisk allt-i-ett-lösning för praktiskt taget alla modulära MEP-stödkonstruktioner
- Enkel att installera – enstegsmontering med Hilti MT-TFB gängbultar
- Optimerat förhållande belastning-vikt – konstruerad för maximal rörklammer/kabelstege-kapacitet med minimal självvikt
- Ekonomisk och effektiv – möjliggör konstruktion av "T"-ramar – reducering av material, tid och förankringspunkter på grundmaterial
- Anpassningsbar – till skillnad från svetsning kan konsolvinklar göra det möjligt att ändra inramning av strävskenor under installation och för framtida MEP-krav
Användningsområden
- Konstruera T-balkar för att stödja tunga MEP-installationer genom att fästa på en upprätt MT-90 eller MT-100-balk
- Lämplig för användning i måttligt korrosiva miljöer
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt