Gömd
MQ3D-F förbindelser
Strävdel MQ3D-A-F #304212
Varmförzinkat (HDG) element för montering av 3D-konstruktioner på plats
- Nyckelstorlek: 17 mm
- Åtdragningsmoment: 40 Nm
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, Bult: M10x10-10.9-HDG - DIN 933
Andra sökte även på skenkoppling or universalbeslag.
Gör dina val
Vinkel
- 45 °
Gängad förbindelse – M
- M10
Förpackningsstorlek
- 20 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
20
Rabatterat onlinepris
4 901,64 SEK
245,08 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Nyckelstorlek
17 mm
Åtdragningsmoment
40 Nm
Material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, Bult: M10x10-10.9-HDG - DIN 933
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Materialtjocklek
3 mm
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Vinkel
45 °
Vikt
98 g
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Universell: endast ett fåtal delar täcker de flesta applikationer
- Utformad för snabbare, enklare montering och installation
- 45° vinkel och strävdel med önskad böjpunkt, justerbar +/- 15°
- Enkel installation av vinklar eller beslag på plats
Användningsområden
- Montage av 3D-konstruktioner på plats
- Strävning och förstärkning av komplexa skenmontage
- Montera tredimensionella stödramar
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt