Gömd
MQB-F Klammer (sträva till betong)
U-bygel MQB-G41-F #304189
Varmförzinkad (HDG) klämma för infästning av MQ-skenor i betong
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG
- Materialtjocklek: 4 mm
Andra sökte även på u beslag or u bygel.
Gör dina val
För användning med
- MQ-21 D-F/HDG plus, MQ-41-F
Förpackningsstorlek
- 10 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Rabatterat onlinepris
5 174,51 SEK
517,45 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Materialtjocklek
4 mm
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Vikt
366 g
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Skenkoppling med montagebult tar upp tvär- och draglaster
- Skenkoppling med MQN-F montagebult kan förmonteras
- Kompatibel med flera MQ-skenprofiler
- Kompatibel med skenkoppling med MQN-C HDG Plus montagebult – för en mycket snabbare och mer anpassningsbar montering
- Förmontering av MQN HDG plus montagebult är möjligt
Användningsområden
- Montering av skenor direkt på väggar eller i tak
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt