Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Varmförzinkad (HDG) förbindelse som fäster balkar direkt på betong i vinklar mellan 0 och 180 grader

  • Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
  • Ytbehandling: HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
  • Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

Andra sökte även på konsolbeslag.

Teknisk information

IS_MIC-CU-MAH_0001 (179908)
Material
Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
Ytbehandling
HDG: förbindelse min 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Åtdragningsmoment
84 Nm
Nyckelstorlek
19 mm

Dokument

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Utformad för extra tunga belastningar
  • Expanderhål för montage i betong

Användningsområden

  • Fäster balkar direkt på betong i vinklar mellan 0° och 180°
  • Passar enkelt till balkar av olika längder
  • Stöd av rör, kabelstegar och diverse olika typer av sekundärsmide
  • Används vanligen för stöd av rör, kabelstegar och diverse olika typer av sekundärsmide

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.