Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Ultimat förzinkad förmonterad skenfot för infästning av MQ-skenor mot underkonstruktioner

  • Nyckelstorlek: 17 mm
  • Material: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
  • Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
ultimat

Andra sökte även på mq skenfot or skenfötter.

Teknisk information

IS_MQP_41_CP_0001 (187744)
Nyckelstorlek
17 mm
Material
DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Produktklass
Ultimate

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Förmonterad – för snabbare installation och för att undvika förlust av delar
  • Flexibilitet – endast ett fåtal delar täcker de flesta applikationer
  • Anpassningsbar – skenkopplingar med tryckknapp är enkla att ta bort
  • Akustisk isolering när de används med MVI-P dämpningsplatta för MQP-21-72 skenfötter
  • Akustisk isolering med MVI-P isoleringsplatta för MQP-21-72

Användningsområden

  • Montering av skenramar och stödkonstruktioner
  • Infästning av skenor mot grundmaterial vid 90°
  • Rekommenderad för användning i torra inomhusmiljöer

För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.