- Laddningstid med C4/36-350 batteriladdare: 35 min
- Vikt: 0.24 kg
- Mått (LxBxH): 92 x 71 x 41 mm
B12 4.0
Ny produkt- Laddningstid med C4/36-350 batteriladdare: 50 min
- Vikt: 0.35 kg
- Mått (LxBxH): 93 x 75 x 44 mm
- Laddningstid med C4/36-350 batteriladdare: 35 min
- Vikt: 0.49 kg
- Mått (LxBxH): 135 x 94 x 53 mm
B22 4,0 22V batteri
Ny produkt- Laddningstid med C4/36-350 batteriladdare: 41 min
- Vikt: 0.69 kg
- Mått (LxBxH): 136 x 97 x 60 mm
B22 8,0 22V batteri
Ny produkt- Laddningstid med C4/36-350 batteriladdare: 50 min
- Vikt: 1.15 kg
- Mått (LxBxH): 145 x 97 x 76 mm
- Laddningstid med C4/36-350 batteriladdare: 35 min
- Vikt: 780
- Mått (LxBxH): 167 x 92 x 60 mm
- Laddningstid med C4/36-350 batteriladdare: 35 min
- Vikt: 1.35 kg
- Mått (LxBxH): 167 x 92 x 81 mm
- Laddningstid med C4/36-350 batteriladdare: 42 min
- Vikt: 1.84 kg
- Mått (LxBxH): 180 x 97 x 98 mm
- Laddningstid med C4/36-350 batteriladdare: 56 min
- Vikt: 2.03 kg
- Mått (LxBxH): 181 x 99 x 103 mm