Visa tillbehör för damm- och slamuppsamlingssystem för kärnborrmaskiner
Visa tillbehör för damm- och slamuppsamlingssystem för kärnborrmaskiner
Flödesmätare DD-WFI
Vattenmatningsenhet/komponent
Vattenmatning DWP 10
Vattenmatningsenhet/komponent
Vattenuppsamlare DD-WC-30
Vattenmatningsenhet/komponent
Lameller DD-WCS-30 gummi
Vattenmatningsenhet/komponent
Stänkskydd DD-30-W-CV
Vattenmatningsenhet/komponent
Vattenuppsamlarring DD-WC-SM
Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
Vattenuppsamlarring DD-WC-ML
Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
Vattenuppsamlare DD-WMK-BI
Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
Slang 19X3
Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
Vattenuppsamlarring DD-WC-S
Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
Vattenuppsamlare DD 130 H
Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
DD-SW-S Tätningsbricka
Tätningsbricka för DD-WC-S vattenuppsamlaren för kärnborr med diametrar från 8 mm till 87 mm
DD-SW-M Tätningsbricka
Tätningsbricka för DD-WC-SM vattenuppsamlaren för kärnborr med diametrar från 24 mm till 162 mm
DD-SW-L Tätningsbricka
Tätningsbricka för DD-WC-ML vattenuppsamlaren för kärnborr med diametrar från 24 mm till 250 mm
Hållare för vattenuppsamlare DD-HD30-WCH
Behövs för att fästa vattenuppsamlaren till en kärnborrsrigg – fungerar med vattenhanteringssystemet WMS 100
Hållare för vattenuppsamlare DD-ST-150/1
Behövs för att fästa vattenuppsamlaren till en kärnborrsrigg – fungerar med vattenhanteringssystemet WMS 100
DD-SW-DD130 Tätningsbricka
Tätningsbricka för riggbaserad borrning med kärnborrmaskinen DD 130
0
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
REGISTRERA DIG HÄR
Få arbetet att gå snabbare online. Utnyttja alla fördelar med Hiltis hemsida
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.