Batteridrivna kapsågar
Visa mig kraftfulla, praktiska och helelektriska kapsågar för kapning i murverk, metall och betong upp till 120 mm (4-3/4") djup

Upptäck våra batteridrivna kapmaskiner
Samma prestanda som en bensinkap utan krångel
Tänk om du kunde bli fri från avgaser, utsläpp, buller och problem med bränslemotorn? Och tänk om bränslefel, och trasiga dragsnören hörde till det förflutna?
När du använder våra batteridrivna kapsågar med våra diamantklingor som tillsammans är optimerade för maximal hastighet och drifttid, kan du få samma arbete gjort som med 60 cc bensindrivna kapsågar - helt utan krångel och onödiga kostnader vid inköp och hantering av drivmedel.
Få mer utav våra batteridrivna kapmaskiner

Högre kaphastighet
Få samma kraft som bensindrivna kapsågar på 60 cc så att du snabbare kan skära genom betong, murverk eller metall.

Banbrytande drifttid
Maximera din drifttid. Med 2x2 B22-255-batterier kan DSH 700-22 kapa lika mycket betong som med en full tank bensin.

Säkrare handhavande
En snabbare klingbroms stoppar verktyget inom fyra sekunder - ungefär hälften av tiden för bensindrivna kapsågar.

Smidigare på arbetsplatsen
Driv din kraftiga motorkap på samma 22V batteriplattform som dina andra Nuron-verktyg.

Rivstarta med DSH-700-22
Optimal prestanda för kapning av kantsten och trädgårdsplattor vid markarbeten
DSH 700-22 batteridriven kapmaskin lämpar sig för tyngre kapning av betong, sten, metall och asfalt.
Kapen har ett bakre handtag för extra komfort när du utför uppgifter vid marknivå. Och när du kombinerar verktyget med våra skräddarsydda blad får du prestanda som liknar en 70 cc bensindriven kapsåg.
Behöver du mer drifttid? Förbered 4x B22-255 Nuron-batterier för verktyget för att ha samma drifttid som en fulltankad bensinkap utan att behöva ladda om ditt batteripar.

Mer kraft - mindre vikt med DSH 600-22
Samma prestanda som en bensinkap fast med högre mobilitet
Utför du asfaltsarbete, kapar du kantstenar eller metall? Eller gör du håltagningar i betong? DSH 600-22 ger dig den kraft du behöver för snabbare kapningar upp till 120 mm - allt i ett verktyg som är tillräckligt lätt för att bekvämt kunna hanteras i alla riktningar.
För jobb där lägre verktygsvikt är kritiskt, använd 2x B 22-170 Nuron batterier. Behöver du mer drifttid? Använd 2x B 22-255 Nuron-batterier i verktyget.
Vill du ha extra flexibilitet när du arbetar utomhus? Lägg till vårt portabla vattenförsörjningssystem DWP 15-22 så är du redo att köra.

Säkrare arbetsmiljö vid kapning
Skydda dig och dina kollegor med mindre buller, färre utsläpp och lägre verktygsvibrationer
- Extremt snabbverkande bladbroms: stoppar skivan från att snurra inom fyra sekunder
- Mindre damm: minska dammexponeringen till tillåtna gränsvärden, bind upp dammet med vår batteridrivna vattenpump DWP 15-22 när du arbetar utomhus - eller inomhus där det är tillåtet. Du kan också minska dammexponeringen med upp till 50% med vårt dedikerade DSH-DRS dammborttagningssystem.
- Låga vibrationer: Vibrationer lägre än <2,5m/s2, Aktiv vibrationsreducering (AVR) ingår som standard
- Batterimotor: Inga avgaser och lägre bullernivå

Klingor byggda för din kapsåg
Diamantklingor och kapskivor optimerade för ditt verktyg
SPX Universal A diamantklinga har utvecklats speciellt av Hilti för optimal kaphastighet och antal kapningar per laddning när du kapar betong och murverk. Med en diameter på 300 mm och en tunnare bladkärna förbrukar den mindre ström under kapningen. Det innebär att du kan arbeta längre mellan laddningarna.
För bästa möjliga prestanda vid metallkapning ska du använda vår hållbara och kraftfulla SPX-metallkapskiva.

Kapa betong...och verktygskostnader
Få lägre driftskostnader och längre livslängd för din kapsåg
Ingen gillar att spendera extra pengar. Så här kan du använda våra batteridrivna kapsågar för att spara in på verktygskostnaderna:
- Eliminering av bränslekostnader inklusive inköp, lagring och transport
- Lägre underhållskostnader eftersom batteridrivna kapsågar har färre slitdelar
- Upp till dubbelt så lång livslängd tack vare en borstlös elmotor