Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Pressmaskiner

Visa batteridrivna hydrauliska rörpressverktyg för ökad produktivitet och tillförlitlighet vid montage av metall- och plaströr

Visa batteridrivna hydrauliska rörpressverktyg för ökad produktivitet och tillförlitlighet vid montage av metall- och plaströr
NPR 19-22 Pressverktyg Kompakt, lätt och snabbt batteridrivet inline pressverktyg kompatibelt med utbytbara 19 kN pressbackar (Nuron Li-ion Platform)
NPR 32-22 Pressverktyg Mångsidigt och bekvämt batteridrivet inline pressverktyg kompatibelt med utbytbara 32 kN pressbackar och -ringar (Nuron Li-ion Platform)
NPR 32 XL-22 Pressverktyg Kraftfullt batteridrivet pressverktyg med pistolgrepp, kompatibelt med utbytbara 32 kN pressbackar och -ringar (Nuron Li-ion Platform)
NPR 19-A Pressverktyg Kompakt 22V batteridrivet pressverktyg med utbytbara pressbackar för rör av metall och plast upp till 40 mm
NPR 32-A Pressverktyg Flexibelt 22V batteridrivet pressverktyg metallrör upp till 66,7 mm och plaströr upp till 110 mm
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen