Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Verktygsväskor för borrhammare

Verktygsväska TE 2-A22 tom #2207527

Hård väska för förvaring och transport av Hilti borrhammare och dess tillbehör

  • Typer: Individuella verktygslådor
  • Kompatibel med: Borrhammare
  • Mått (LxBxH): 495 x 395 x 149 mm

Teknisk information

Typer
Individuella verktygslådor
Kompatibel med
Borrhammare
Mått (LxBxH)
495 x 395 x 149 mm

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Hjälper till att skydda din borrhammare när den förvaras och transporteras runt dina arbetsplatser
  • Robust inlägg hjälper till att skydda och förenkla placeringen av ditt verktyg och dina tillbehör i Hiltis verktygsväska
  • Dubbelhandtag för enkel och nyckellös transport av två Hilti väskor i en hand.
  • Tre förhandsgranskningsplattor på sidorna av Hiltis verktygsväska visar vilken verktygstyp det är

Användningsområden

  • Transport och förvaring av en specifik borrhammare och dess tillbehör

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.