Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

TE-C Chuck

Chuck TE-C dicker GK förpackade #2296384

Chuckar och sidohandtag för användning med TE-C (SDS Plus) borrhammare

  • Tillbehörstyp: Chuckar
  • Chucktyp: Inte tillämpligt

Andra sökte även på kopplingutbyteschuckborrchuckSDS or vinkelväxlare.

Teknisk information

Tillbehörstyp
Chuckar
Chucktyp
Inte tillämpligt

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • TE-AC2 är kompatibel med: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
  • TE-AC1 är kompatibel med: TE 6A (första gen. Li-Jon med sn:500 000+), TE 6A & A36 (andra och tredje gen.), TE 6S (sn:700 000+), TE 7 / 7A / 7C
  • TE-AC är kompatibel med: TE 5, TE 5A, TE 6A (första gen Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (original), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
  • TE-C chuck är kompatibel med: TE-C (SDS Plus) borrhammare

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.