PRCD-kabel för B 3600
Kabel PRCD 2x230V #2346089

Bärbar jordfelsbrytare för ökat skydd mot elchock vid användning av B 3600 mobila kraftverk
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
2 569,20 SEK
2 569,20 SEK / 1 Styck
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Säkrare arbetsplatser – PRCD-produkter ger ett grundläggande skydd mot farliga elchocker
Användningsområden
- Kapar strömförsörjningen till verktyg vid potentiellt farliga fel i den elektriska kretsen
- Krävs vid strömsättning av fler än ett verktyg eller enhet med ett bärbart B 3600 kraftverk.
- En enda PRCD-enhet ska användas mellan den första och den andra enheten/verktyget när en är kopplad till en annan (t.ex. en TE 50 som drivs med dammsugare)
- En Y-splitterkabel med PRCD kan användas för att strömsätta två oberoende enheter/verktyg (t.ex. två TE 3000:er sida vid sida)
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt