Gömd
SPX-L Kärnborr
Ultimat kärnborr för alla typer av betong – för verktyg med lägre effekt (<2,5 kW), utan fäste
- För användning med: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Grundmaterial: Betong
- Borrningsläge: Stativmonterat
Andra sökte även på håltagning or Diamantborr.
Gör dina val
Diameter
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Arbetslängd
- 250 mm
- 320 mm
- 430 mm
Fäste
- BI (Hilti)
- BR (1/2 tum)
- BX (Pixie)
- Utan fäste
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 1 596,75 SEK