Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Ultimat kärnborr för alla typer av betong – för verktyg med högre effektklass (>2,5 kW), utan fäste

  • För användning med: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • Grundmaterial: Betong
  • Borrningsläge: Stativmonterat

Andra sökte även på håltagning or Diamantborr.

Gör dina val

Diameter
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 600 mm
Arbetslängd
  • 320 mm
  • 430 mm
Fäste
  • BL (Hilti)
  • BX (Pixie)
  • Utan fäste
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
Från 2 865,14 SEK