SI SPX-M/H Sintrad diamantvajer (betong)
Ultimat diamantvajer för hög hastighet och håller länge när den kapar all slags betong och gjutjärn (vajersåg 15–30 kW)
- Grundmaterial: Betong, Betong (armerad)
- Typ av segment: Sintrad
- Våt eller torr hantering: Våt och torr
ultimat
Andra sökte även på vajer.
Teknisk information
Grundmaterial
Betong, Betong (armerad)
Typ av segment
Sintrad
Våt eller torr hantering
Våt och torr
Flänsdiameter
10.5 mm
Antal segment per meter
40
Produktklass
Ultimate
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Diamantvajer med ultimat kraft som kapar snabbare, håller längre och gör jämna snitt
- Gjord för tuffa jobb med inom rivning, bygg och renoveringsarbeten
- Väldigt snabb och jämn kapning i armerade betongkonstruktioner
- Vajer med mycket hög kvalitet och jämn kapning – gjord av gummi av högsta kvalitet som ser till att du får en jämn användning av segmenten vilket ger det bästa resultatet när du kapar
- Fungerar bäst på vajersågar med medelhög och hög effekt
Användningsområden
- Kapar alla typer av betong, från lite till mycket abrasiva
- Kapar armerad betong
- Komplexa projekt och krävande kapningsarbeten
- Skapad för tuffa jobb inom rivning, bygg och renoveringsarbeten
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.