Expertis inom brandskydd i din ficka
Hitta enkelt passiva brandskyddslösningar med Firestop Selector
Lägg mindre tid på långa, komplexa godkännanden av brandskydd och fokusera istället på att slutföra projekten mer effektivt och säkert. Nu kan du inom systematiskt brandskyddsarbete, brandinspektör, rörinstallatör och konstruktör planera, installera och hantera brandskyddsprojekt med bara några få klick.
Hur kan Firestop Selector hjälpa dig
FÅ MER GJORT MED FIRESTOP SELECTOR
Bibliotek för digitala godkännanden
Få tillgång till ett uppdaterat godkännandebibliotek med mer än 1.000 digitaliserade ETA-godkännanden och mer än 5.000 förkortade sammanfattningar (typicals) för varje lösning.
Intuitiva sökfunktioner
Välj den sökfunktion som bäst passar ditt arbetsflöde och dina behov: guidad (bilder), avancerad (flera filter) eller direktsökning.
Projektledning för brandskydd
Tilldela dina brandskyddslösningar till molnbaserade projekt som du kan komma åt var som helst eller dela med installatörer och inspektörer.
Rapportbyggare (kommer snart)
Skapa en professionell rapport med brandskyddslösningar, ett försättsblad, projektdokument samt godkännande- och produktinformation.
Kostnads- och materialberäkning (kommer snart)
Få insyn i dina kostnader genom att generera en materialförteckning som innehåller uppskattade kvantiteter av brandskyddsmaterial.
Mobilapplikation (kommer snart)
Hantera och dela dina projekt, sök efter produkter och godkännanden och mycket mer från din mobila enhet.