- Hem
- Lösningar
- Systemlösningar
- Produktivitet
- MT installationssystem

MT - det enda installationssystem som du behöver
Ett enda installationssystem för alla dina installationsbehov
Hiltis MT-system är lätt att dimensionera och montera. Det är det enda installationssystem du behöver för alla dina installationer. Oavsett om du planerar installationslösningar för rör- och ventilationsupphängningar eller kabelstegstöd och integrerade golv, behöver du bara ett mångsidigt, lätt och mycket effektivt MT-system.

Gör mer med mindre
En kostnadsoptimerad lösning för alla typer av installationer
Med Hiltis sömlösa MT-system täcker vi i stort sett alla dina installationer. Hiltis MT-system, som har banbrytande korrosionsskydd med zinkmagnesiumbeläggning, är perfekt för montage av rör, och ventilationskanaler samt kabelstegar och stegar, men även för tyngre rördragning eller tyngre mekanisk utrustning. Eftersom Hiltis MT-system är kompatibelt kan du kombinera alla dina installationer och utnyttja utrymmet mer effektivt på arbetsplatsen.

Dimensionering har blivit enkelt
Sluta oroa dig för planeringsarbetet
För att effektivisera dimensioneringen av din installation erbjuder Hilti plug-ins för standard installationsverktyg (STAAD.Pro) och dimensioneringsprogram för installationssystem (Smart 3D). Du kommer också att ha tillgång till BIM/CAD-biblioteket och Revit, som gör att du kan integrera dimensionering via MT-systemet i dina nuvarande arbetsflöden. Dessutom finns Hiltis tekniker alltid till hands med expertkunskap – för att hjälpa dig att optimera större och mer komplexa projekt.

Effektiv montering
För snabbare, säkrare och enklare installation
Installation av MT-balkar, skenor och andra komponenter sker enkelt och effektivt. Anslut kanaler till balkar med en hand tack vare gängade bultar som gör att du slipper muttrar och brickor. För att förenkla installationen har Hilti även utvecklat innovativa Twist-Lock-kopplingar som sätts in i skenan med en "tryck och vrid"-rörelse som kan göras med en hand. När de installeras skapar de ett spår i kanalen vilket möjliggör snabb och mycket exakt placering av komponenter. Twist-Lock-kopplingarna glider inte innan den slutliga åtdragningen och kan flyttas om senare. Och inte nog med det, i vissa fall behöver du inte förbindelser alls tack vare direkt montage balk-på-balk eller sträva-på-balk. När du använder hela utbudet av MT-komponenter kommer du att upptäcka att systemet är utvecklat för att vara så mångsidigt som möjligt.

Utvecklat för att hålla
Banbrytande korrosionsbeständighet
MT-systemet är utvecklat för att ge optimal korrosionsbeständighet för exponering både inomhus och utomhus. Vid användning inomhus kommer du att dra nytta av Hiltis högkvalitativa lösning där profilerna är Sendzimir-galvaniserade och förbindelser och grundplattor är elförzinkade. Utomhuslösningen kombinerar varmförzinkad zink (för komponenter som förbindelser och grundplattor) och zinkmagnesium (ZM-teknik) för profiler. ZM-profiler uppfyller standarderna ASTM A1046 och EN 10346. Med ZM-teknik erbjuder därför MT-systemet en kostnadsoptimerad, robust lösning som kräver mindre arbete och är ett miljömedvetet system.