Bättre arbetsmiljö med Nuron

Innovativ teknik och optimerade verktyg för en bättre arbetsmiljö

Arbetare som står på höjden

Skydd och säkerhet

Ett effektivt och fulltäckande skydd av dina anställda bör alltid ha högsta prioritet på din byggarbetsplats. I samarbete med våra kunder har vi därför utrustat Nuron-verktygen med innovativa säkerhetsfunktioner. De nya Nuron-verktygen är ergonomiska, robusta och lätta – så att användarna kan jobba på ett sätt som är skonsamt för kropp och hälsa även under längre tidsperioder.

Nu är dessutom ännu fler verktyg utrustade med beprövade Hilti-tekniker som aktiv vibrationsreducering (AVR), aktiv vridmomentskontroll (ATC) eller dammreduceringssystem (DRS).

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig

Förbättrade och nya funktioner för ökat arbetsskydd

Säkerhet framför allt


Hantera potentiellt farliga och ansträngande arbetsmoment på ett säkrare och enklare sätt: De nya batteridriva Nuron-verktygen har nya, optimerade säkerhetsfunktioner och en uppdaterad design.

Se här hur vi har optimerat verktygen.

Stoppar omedelbart i en nödsituation

En person kapar stål med Hilti Nuron vinkelslip AG 6D-22

Den nya SensTech™-tekniken känner igen användarens hand och ersätter därmed dödmansgreppet: Verktyget stannar så snart användaren släpper sitt grepp om det. Vinkelslipen AG 6D-22 kombinerar t.ex. denna funktion med 3D ATC-funktionen: Kapskivan stannar omedelbart tack vare vridmomentskontrollen om verktyget hanteras på ett ryckigt och okontrollerat sätt.

Mer prestanda – mindre vikt

Nuron batteridriven borrhammare TE 4-22 från Hilti under användning

TE 4-22 bjuder på ett optimalt förhållande mellan vikt och prestanda tack vare ett effektfullt batteri och en uppdaterad design.

Praktiskt taget dammfri

En person bär Nuron-dammsugaren VC 10-M på ryggen

Nu kan du äntligen arbeta obehindrat utan att störas av damm: Finns tillgänglig för alla verktyg och system för mindre damm. Reducerar dammexponeringen på byggarbetsplatsen väsentligt.

Mindre verktyg för flexibelt arbete

Hilti Nuron SIW 8-22 under användning

Det är mycket ansträngande att arbeta med verktyg ovanför huvudet eller i trånga utrymmen. Därför har vi sett till att Nuron-verktyg som ofta används i sådana situationer också är särskilt kompakt och ergonomiskt utformade – för mindre trötthet och flexiblare användning.

Från prestanda till uppkoppling – fördelarna med Nuron är många

Gör dina projekt startklara för framtidens utmaningar. Läs mer om vilka andra egenskaper vi har utrustat Nuron-verktygen med.

SID 6-22 batteri

En batteriplattform – för mer än 70 verktyg

Alla Nuron-verktyg, oavsett om det handlar om lättare eller tyngre verktyg, kan användas med en enda 22V-plattform.

DSH 600-22 Motorkap

Maximal kraft: ökad prestanda och längre användningtid

Nuron garanterar lång batteritid och samma eller högre effekt som hos sladdade och bensindrivna verktyg – även för tunga arbeten.

BX 3-22 ansluten med Connect App

Uppkoppling för ökad produktivitet

Datadrivna tjänster hjälper till med batterihantering, smidigare planering och förvaltning av verktygen.

TE 4-22 batteri

Nuron – en överblick

Här får du en snabb överblick över Nuron och alla egenskaper hos det nya systemet från Hilti.

Nuron – en snabb överblick

Upptäck fler Hilti Nuron-verktyg

Just nu finns mer än 70 olika Nuron-verktyg på marknaden – och fler är på väg.

TE 6-22

Batteridriven borrhammare TE 6-22

Säkrare och bekvämare: Den batteridrivna borrhammaren har optimerats för enklare hantering och balans. Verktyget är utrustat med både vridmomentskontroll (ATC) och vibrationsreducering (AVR) för ökad arbetssäkerhet. Dessutom kan en modul för dammutsug anslutas till enheten med ett enkelt klick.

Till produkten
SF 4-22

Batteridriven borrskruvdragare SF 4-22

Den kompakta, effektfulla och batteridrivna borrskruvdragaren är utrustad med en aktiv vridmomentskontroll (ATC). Den förhindrar att verktygshuset roterar på ett okontrollerat sätt om borren t.ex. skulle fastna. LED-arbetsljuset ger dessutom god sikt över arbetsområdet.

Till produkten
BX 3-22

Batteridrivet infästningsverktyg BX 3-22

BX 3-22 levererar hög hastighet och lång livslängd. BX 3-22 klarar upp till 850 infästningar per batteriladdning - oavsett om infästningen görs i stål eller betong. Det kompakta batteriet gör det dessutom lättare att använda verktyget ovanför huvudet.

Upptäck fördelarna med Nuron för just dina projekt

Nuron för med sig dessa nyheter till din bransch

 

Batteriplattformen Nuron är framtaget för att möta utmaningarna inom olika yrkeskategorier – från snickeriarbeten till montering i industrianläggningar. Här kan du läsa mer om hur du kan använda Nuron i just ditt arbete.

Rivningsarbeten med TE 2000-22

Anläggningsarbeten

Nuron gör det möjligt för dig att genomföra tunga uppgifter utan kablar eller bensin. Den nya batteriplattformen erbjuder dessutom samma effekt som verktyg med sladdanslutning.

Hydrauliskt pressverktyg NPR 32 XL-22 med Hilti Nuron-batteri B22-55

Värme & VVS

Maximal effekt och optimerad vikt: De förbättrade Nuron-verktygen gör det enklare att genomföra arbetsmoment och installationer av olika slag. Tack vare uppkoppling till nätet och datadrivna tjänster har du dessutom alltid full koll på vilka verktyg som är i bruk.

Nuron batteridriven vinkelslip kapar metall

Stål- och metall

Med upp till dubbelt så mycket kraft jämfört med nuvarande batteridrivna verktyg och förbättrad ergonomi är våra Nuron-verktyg idealiska för stål- och metallarbeten.

En inomhusskena fästs i taket med Hilti Nuron BX 3-22

Ergonomi

Oavsett om det handlar om slipning, kapning, sågning eller arbeten ovanför huvudet: De robusta batterierna och de ergonomiskt förbättrade Nuron-verktygen skyddar dina medarbetare och ger ökad arbetskomfort.

En person använder Hilti Nuron SF 4-22 för borrning

För elektriker

Ladda och håll igång en mängd olika verktyg hela arbetsdagen med ett enda batteriplattform. Det sänker antalet laddningar och ökar din produktivitet och flexibilitet på byggarbetsplatsen.

Hilti Nuron batteridriven slagborr SIW 6-22 under användning

Energi och industri

Enkel bearbetning av stål, betong eller murverk: Med Nuron kan dina medarbetare på energi- och industrianläggningar arbeta säkert och ergonomiskt utan att kompromissa med prestandan.

Till uppgraderingen

Läs mer om hur du snabbt och enkelt kan ställa om verksamheten till Nuron. Du kan också kontakta oss direkt för en personlig offert och ytterligare rådgivning.

Dela