Upptäck vår nya Motorsåg
Kraftfull, ergonomisk och smidig - upptäck Hilti's nya motorsåg
Hilti lanserar en ny motorsåg som är perfekt för byggarbetsplatser, träbearbetning och avverkning av timmer. Med innovativ design och kraftfull prestanda är denna motorsåg byggd för att effektivisera både små och stora projekt, från trädfällning och kapning av timmer till detaljerad snickeriarbete. Oavsett om du arbetar med bearbetning av massivträ, bygga gjutform eller skogsarbete, erbjuder Hilti's nya motorsåg den styrka och precision du behöver för att klara alla uppgifter på byggarbetsplatsen.
Prestanda
Med en kedjehastighet på 21 m/s erbjuder SCN 60-22 reducerad vibration för användaren utan att kompromissa på kaphastighet. Detta gör den perfekt för omfattande arbete med träbalkar, timmer, KL-trä, lamellträ och mer.
Trots att den är optimerad för hög kedjehastighet innebär den smala svärdet mindre bakåtkast, så du kan kapa säkert och med större trygghet – särskilt vid arbete på höjd. Med ett 40 cm / 16” svärd får du också en viss mångsidighet för en rad olika uppgifter.
Bekvämlighet
En av de största fördelarna med en batteridriven motorsåg är att den är tidsbesparande och har ett lägre motorsågsljud än bränsledrivna motsvarigheter. Du kan också starta verktyget direkt till skillnad från en bensindriven motorsåg som kräver kontroller, priming och förberedelser innan den startas.
SCN 60-22 är designad med ergonomi i åtanke. Med gummihandtag och balanserad design får du bättre kontroll, precision och körglädje vid varje kap.
Underhåll
När det gäller underhåll är SCN 60-22 fri från bensindrivna motorsågsdelar – du slipper alltså bekymra dig över bränsleläckor, luftfilter och tändstift. Den borstlösa motorn levererar kraftfull prestanda samtidigt som den minskar behovet av löpande service och förlänger verktygets livslängd.
Kedjebyten går smidigt tack vare dubbla svärdsfästen som förenklar både kedjebyte och spänning. Dessutom ser en integrerad oljetank med motorsågsolja på 210 ml till att motorsågskedjan och svärdet hålls ordentligt smorda under användning.
Säkerhet
Eftersom SCN 60-22 är batteridriven slipper du avgaser under användning – något som är extra värdefullt i utrymmen med begränsad ventilation. Du behöver heller inte tänka på att förvara eller transportera bensin, vilket förenklar arbetet och minskar riskerna på arbetsplatsen.
En viktig säkerhetsfunktion är den automatiska avstängningen. Om motorsågen inte används på en minut stängs den av automatiskt – en smart funktion som både sparar batteri och ökar säkerheten.
Arbetsområden
Den batteridrivna motorsågen är perfekt för en rad olika användningsområden. För tyngre arbetsuppgifter som rivning av träkonstruktioner är motorsågen ett kraftfullt verktyg, och den hanterar även kapning av timmerbalkar och konstruktionsvirke med enkelhet, vilket gör den mångsidig för olika bygg- och renoveringsprojekt.
Den passar även utmärkt för trädgårdsarbete och beskärning av träd, där den ger snabb och smidig kapning. Den är också effektiv vid kapning av telefonstolpar, vilket kräver både styrka och precision.
Kom ihåg att alltid använda rätt skyddsutrustning och ha motorsågskörkort vid arbete med motorsåg. Hjälm med visir, hörselskydd, skyddshandskar, sågskyddsbyxor och skyddsskor.