Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Verktyg för stomkomplettering

Essentiella verktyg för gipsentreprenörer

BX 4-22 batteridriven betongspikpistol

  • Utvecklad för elektriker

  • Skjuter upp till 1000 spik per timme i betong

  • Max. spiklängd: 45 mm

  • Vinklade och avtagbara magasin förbättrar åtkomligheten

SMT 6-22 Multiverktyg

  • Ergonomiskt grepp

  • Justerbar hastighet: 10,000-20,000 OPM

  • Starlock-kompatibel

  • Vibrationsvärde vid kapning av trä: 2,5 m/s²

AG 6D-22 Vinkelslip (125 mm)

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Extra smal men kraftfull

  • Bäst förhållande mellan kraft och vikt

  • Aktiv vridmomentskontroll

gipsskruvdragare

SD 5000-22 Gipsskruvdragare

  • Vår kraftfullaste skruvdragare för trä, gips och specialskivor

  • Skruvautomat (magasin) som tillval

  • Montera enkelt skivor mot stål- och träreglar

  • Verktygsvikt: 1.1 kg

cirkelsåg

SC 30WR-22 Cirkelsåg

  • Tredubblad såghastighet i trä

  • 70 mm kapdjup och vinkelsågning mellan 40 och 50 grader

  • Dubbel drifttid per laddning

  • Praktiskt taget dammfri sågning med utsug

SF 6H-22 Skruvdragare med slagfunktion

Premium slagborrskruvdragare

  • Skruvdragare med slagfunktion

  • Borra i lättbetong och tegel

  • Bättre resultat på kortare tid

  • Verktygsvikt 1.67kg

SID 6-22 Slagskruvdragare

  • Oöverträffad hastighet

  • Extra kompakt

  • LED ljusring runt chucken

  • Längre batteritid

SJD 6-22 Sticksåg

  • D-grepp

  • Bättre kontroll – låg vikt

  • Hög precision ger dig fina snitt

  • Snabb bladbroms

tigersåg

SR 6-22 Tigersåg

  • Kraftfull tigersåg i förhållande till sin vikt (3,1 kg)

  • 26 % lägre vibrationer

  • Kapar genom trä, plast och metall, inklusive gjutjärn

  • Framtagen för tung rivning

borrhammare

TE 6-22 Batteridriven borrhammare

  • SDS plus-fäste

  • Omfattande säkerhetsfunktioner

  • Borrningsområde i betong: 4–28 mm

  • Mejslingsfunktion

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Expert på snabba och hållfasta infästningar.

Innerväggar i byggprojekt byggs oftast av entreprenörer och specialiserade snickare som utför arbetet på uppdrag av byggherren, i form av stomkomplettering, där du som gipsentreprenör eller stomkompletteringsföretag monterar reglar och skivor men också undertak och installationer.

Vi på Hilti har under många år utvecklat elverktyg som garanterar snabba, säkra och hållfasta konstruktioner. För dig som yrkesproffs innebär det konkreta fördelar: med exempelvis en batteridriven spikpistol från Hilti kan du skjuta spik direkt i betong. Du kan leverera över 1000 infästningar i timmen och fästa både reglar och stålskenor direkt i underlaget. Föreställ dig bara hur mycket snabbare dina projekt blir klara.

Spara tid på dina innerväggsmontage

Våra utvalda verktyg för gipsentreprenörer erbjuder praktiskt taget dammfri kapning och sågning när de används tillsammans med en dammsugare från Hilti, vilket ger dig och dina anställda en säkrare arbetsmiljö. Med våra Nuron-verktyg kan du utföra arbeten som tidigare krävde kabel eller bensin med samma prestanda på en och samma batteriplattform.

Från infästning med spikpistol till skruvautomat och gipsskruvdragare – Hiltis batteridrivna verktyg, inklusive våra batteridrivna cirkelsågar, mutterdragare med mera, är konstruerade för maximal prestanda, säkerhet och ergonomi.