Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.
Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:
Läs bruksanvisningen före användning
Anmärkningar och annan praktisk information
Hantering av återvinningsbara material
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande övriga symboler används på produkten:
Likström
Produktinformation
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad. Produktdetaljer
Typ
SI‑AT‑A22
Generation
01
Serienr
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Observera säkerhetsanvisningarna i slagskruvdragarens bruksanvisning.
Beskrivning
Intelligent åtdragningsmodul
Manöverknappar
LCD-display
Kontrollampor
Streckkodsscanner
Spärr
USB-anslutningskontakt
Täckskydd för USB-uttag (öppet i bilden)
Manöverknappar
OK-knapp
Vänster pilknapp
Höger pilknapp
Låsknapp
Skanningsknapp
Avsedd användning
Den beskrivna produkten är en elektronisk modul som kan användas tillsammans med Hilti slagskruvdragare med modellbeteckningen SI… …AT‑A22 (”…” = godtyckligt tecken) för att dra åt fästmedel kontrollerat och på så vis säkra förbindelsens kvalitet. Arbetena protokollförs i modulen och kan för dokumentationsändamål avläsas med datorprogramvaran AT Documentation Software .
I denna modul kan man inte ställa in moment!
Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.
Använd endast batteriladdare som är godkända av Hilti till dessa batterier. Mer information finns i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Vid åtdragning av Hlti -infästningar, använd enbart de slagskruvsinsatser som beskrivs i den aktuella produktens bruksanvisning.
Möjlig felanvändning
Denna produkt är inte avsedd för
Hilti -infästningar i kärnkraftverk!
Kontrollampor
Med de olika tillstånden på kontrollamporna på båda sidor om modulen signaleras följande meddelanden eller status:
Status
Betydelse
Kontrollamporna lyser grönt.
Vid skanning: Streckkoden resp. QR-koden har registrerats.
Vid skruvning efter automatisk avstängning av slagskruvdragaren: Åtdragningsförloppet har slutförts.
Kontrollamporna blinkar rött.
Vid skanning: Streckkoden resp. QR-koden har inte registrerats.
Vid skruvning efter avstängning av slagskruvdragaren: Skruvförbandet kunde inte dras åt i enlighet med de valda inställningarna. Orsaken till detta kan exempelvis vara att slagskruvdragaren har stängts av manuellt i förtid.
Kontrollamporna blinkar gult.
Det har konstaterats att skruvförbandet redan har dragits åt och sedan lossats igen. Skruvförbandet har därför dragits åt enligt parametrar särskilt definierade för upprepad åtdragning, och åtdragningsförloppet har slutförts.
Summer
Den intelligenta åtdragningsmodulens inbyggda summer genererar följande kontrolljud som akustiskt svarsmeddelande:
Lång ton: Bekräftelseton (OK / förloppet slutfört)
2 korta toner, lysdioderna blinkar gult: Varningston 1 (Ok respektive inte Ok / upprepad infästning)
Via USB-anslutningskontakten kan den intelligenta åtdragningsmodulen anslutas till en dator. Med
AT Documentation Software finns då bland annat följande funktioner tillgängliga:
Tillägg av dataposter för nya fästanordningar
Ändring/uppdatering av befintliga dataposter
Avaktivering/aktivering av dokumentationsfunktionen
Inläsning av dokumentationsfunktionens protokoll
Inställning av klockan i åtdragningsmodulen
Närmare information hittar du i dokumentationen till
AT Documentation Software .
På följande länk kan du ladda ner programvaran:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software
Leveransinnehåll
Intelligent åtdragningsmodul, bruksanvisning, snabbguide, USB-kabel.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste
Hilti Store och på nätet:
www.hilti.group
Teknisk information
Vikt enligt EPTA‑direktivet 01
0,26 kg
Streckkodsscanner
Kameraskanner (imager)
Användning
Sätta i den intelligenta åtdragningsmodulen
VARNING
Risk för kortslutning !
Se till att såväl åtdragningsmodulens som slagskruvdragarens kontakter är fria från främmande föremål innan du sätter i åtdragningsmodulen.
VARNING
Risk för personskada p.g.a. fallande åtdragningsmodul !
Kontrollera att åtdragningsmodulen sitter fast ordentligt på slagskruvdragaren.
Skjut på åtdragningsmodulen på slagskruvdragaren bakifrån tills det hörs att modulen hakar fast mot anslaget.
Sätta i batteriet
VARNING
Risk för kortslutning !
Se till att såväl batteripolerna som kontakterna på åtdragningsmodulen är fria från främmande föremål innan du sätter i batteriet.
VARNING
Risk för personskada p.g.a. fallande batteri !
Kontrollera att batteriet sitter fast ordentligt på åtdragningsmodulen.
Skjut på batteriet på åtdragningsmodulen bakifrån tills det hörs att det hakar fast mot anslaget.
In-/urkoppling
Sätta på åtdragningsmodulen
Villkor : Åtdragningsmodulen är avstängd, displayen visar inget.
Ställ slagskruvdragarens omkopplare för höger- och vänstervarv på högervarv.
Tryck till på slagskruvdragarens strömbrytare.
Displaybelysningen tänds, displayen visar tillfälligt startskärmen .
För funktionskontroll lyser kontrollamporna en kort stund rött, gult och slutligen grönt. En kontrollton ljuder.
Displayen visar senast valt driftsätt med en urvalsram.
Om en störning visas på displayen:
Slå i kapitlet "Hjälp vid störningar" upp vad displaybilden betyder, vad som kan ha orsakat meddelandet och vilka åtgärder du kan vidta för att avhjälpa störningen.
Tryck på låsknappen.
Åtdragningsmodulen är nu låst och slagskruvdragaren klar att användas.
Koppla från åtdragningsmodulen
Den intelligenta åtdragningsmodulen kopplas från automatiskt:
när slagskruvdragaren stängs av automatiskt efter längre tid utan användning
när batteriet tas loss
när åtdragningsmodulens USB-anslutning till datorn bryts genom att en USB-kontakt dras ur.
Grundläggande användning
För att visa manöversystematiken förklaras i detta avsnitt de grundfunktioner som ofta behövs. Detaljerad användningsbeskrivning för specifika arbeten hittar du i kapitlet för respektive arbete.
Låsa upp modulenFör att göra inställningar i den intelligenta åtdragningsmodulen måste den låsas upp.
Om du vill låsa upp den intelligenta åtdragningsmodulen trycker du på låsknappen och håller den intryckt i minst en sekund.
På displayen visas en urvalsram kring den senast visade typen av fästelement respektive det senast visade driftläget.
Åtdragningsmodulen är upplåst och befinner sig i inställningsläget. Slagskruvdragaren är avaktiverad.
NavigationOm urvalsramen och flera element (alternativ, parametrar) visas på displayen kan urvalsramen flyttas med pilknapparna
och
.
Välja tillbehör/ändra parametrarNär åtdragningsmodulen är upplåst kan alternativ resp. parametrar ändras enligt nedanstående beskrivning.
Placera urvalsramen på displayen på elementet som ska ändras (alternativ/parameter).
Tryck på OK-knappen.
Elementet visas nu mot svart bakgrund.
Gör önskad inställning med pilknapparna.
Tryck på OK-knappen för att behålla inställningen som visas.
Elementet visas nu åter med urvalsramen.
Låsa modulenNär alla inställningar har gjorts måste den intelligenta åtdragningsmodulen låsas igen.
Tryck på låsknappen .
Urvalsramen på displayen försvinner. De inställda bearbetningsparametrarna har nu sparats och kan inte ändras av misstag.
Den intelligenta åtdragningsmodulen låses och slagskruvdragaren aktiveras igen.
Grundinställningar
Öppna grundinställningsmenyn
Om åtdragningsmodulen är låst, låser du upp den genom att trycka på låsknappen och hålla denna intryckt i minst en sekund.
Tryck på OK-knappen och håll den intryckt i minst en sekund.
Grundinställningsmenyn visas.
Välja funktion i grundinställningsmenyn
Flytta urvalsramen med pilknapparna till den önskade funktionens symbol. Funktioner i grundinställningsmenyn
Symbol
Funktion
Visa datum och tid på klockan i åtdragningsmodulen
Du kan endast ställa in klockan i
AT Documentation Software .
Visa återstående tid/användningstid innan slagskruvdragaren behöver underhållas
Visa använt minne i åtdragningsmodulen
När indikeringsvärdet 100 % uppnås, skrivs de äldsta datauppgifterna över.
Med
AT Documentation Software kan den registrerade datan läsas av och raderas från åtdragningsmodulens minne.
Efter aktivering av symbolen
i grundinställningsmenyn visas slagskruvdragarens återstående användningstid fram till nästa underhållstillfälle med hjälp av följande displayindikeringar.
Oberoende av displayindikeringarna måste en slagskruvdragare som används underhållas minst en gång om året, detta för att säkerställa kvaliteten på de skruvförband som upprättas med den.
Slagskruvdragaren i korrekt skick, inget underhåll behövs inom överskådlig tid.
Det är snart dags för underhåll av slagskruvdragaren. Segmenten i rektangeln till höger på displayen visar återstående andel av användningstiden.
Underhåll av slagskruvdragaren krävs omedelbart. Detta varningsmeddelande visas automatiskt när den återstående användningstiden har passerat. Driftsätten "intelligent drift" och "skruvning" kan inte längre väljas.
Stänga grundinställningsmenyn
Flytta urvalsramen till symbolen .
Tryck på OK-knappen.
På displayen visas senast valt driftsätt.
Driftsätt
Följande beskrivningar av enskilda driftlägen gäller endast för slagskruvdragarens högervarv. Vid vänstervarv går slagskruvdragaren okontrollerat.
Intelligent drift
I driftläget ”intelligent drift” reglerar och övervakar den intelligenta åtdragningsmodulen åtdragningen av den valda fästelementstypen. Då används åtdragningsparametrarna från den senast genomförda programvaruuppdateringen. Eftersom produktbeteckningar och bearbetningsparametrar kan ändras måste alltid den senaste programvaran vara installerad i åtdragningsmodulen.
När den intelligenta driften är vald lyser momentindikeringen ”AT” på slagskruvdragaren.
Driftsättsomkopplaren har nu ingen funktion. Slagskruvdragaren kan däremot slås på och av med hjälp av strömbrytaren. Följ slagskruvdragarens bruksanvisning i detta avseende.
Bearbetningsparametrar i den intelligenta driften
Typ av fästelement (fästelementets kortnamn)
Material/materialkvalitet/produktutförande
Diameter (tillval)
Bilden visar placeringen av bearbetningsparametrarna på displayen.
Typ av fästelementI åtdragningsmodulen finns bearbetningsparametrar fabrikssparade för olika typer av fästelement.
Det visade fästelementet måste motsvara det fästelement som används.
Ytterligare information hittar du i snabbguiden till SI-AT-A22 och i den aktuella produktens bruksanvisning.
Driftsättet ”skruvning”
I detta driftsätt finns det totalt 30 steg att välja mellan. Vilket steg som ska väljas för en bestämd typ av fästelement beror på fästelementets diameter och det angivna åtdragningsmomentet. Fastställ steget gradvis beroende på dessa uppgifter.
Vid driftsättet ”skruvning” ser displayindikeringen ut enligt följande:
Siffran till höger om skruvsymbolen visar vilket steg som har valts.
Fastställa erforderligt steg för driftsättet ”skruvning”
OBS! Säkerställ innan du börjar skruva fast något att kontaktytorna till de komponenter som ska skruvas fast ligger helt mot varandra och att muttern skruvas i ända till komponentens anslag.
Dra fast fästelementet vid användning av ett lägre steg.
Påbörja den gradvisa processen i ett så lågt steg som möjligt för att förhindra att fästelementet tar skada av att det dras åt för hårt.
Kontrollera det uppnådda åtdragningsmomentet för fästelementet med hjälp av en kalibrerad momentnyckel.
Se till att omständigheterna för fastskruvningen inte har ändrats, så att fastdragningen kan upprepas för flera fästelement. Ändringar av omständigheterna för fastskruvningen kan innebära att ett ytterligare steg behöver utföras.
Resultat 1 / 3Det angivna åtdragningsmomentet för det fästelement som ska skruvas fast har inte uppnåtts.
Lossa fästelementet och ställ in ett högre steg i åtdragningsmodulen.
Dra fast fästelementet med det nya steget och utför detta kontrollmoment på nytt.
Resultat 2 / 3Det angivna åtdragningsmomentet för det fästelement som ska skruvas fast har överskridits.
Lossa fästelementet och ställ in ett lägre steg i åtdragningsmodulen.
Dra fast fästelementet med det nya steget och utför detta kontrollmoment på nytt.
Resultat 3 / 3Fästelementet har dragits åt med det specificerade momentet. Korrekt steg för fästelementet har fastställts.
Driftsättet "oreglerad drift"
I detta driftsätt är den intelligenta åtdragningsmodulen avaktiverad. Slagskruvdragaren fungerar då som om den intelligenta åtdragningsmodulen inte fanns. För korta arbeten utan intelligent åtdragningsmodul behöver den därför inte tas bort.
Den oreglerade driften visas på displayen enligt följande:
Vid oreglerad drift lyser inte kontrollampan "AT" för slagskruvdragarens momentsindikering, knappen som ställer in slagskruvdragarens olika driftsätt är däremot fullt funktionsduglig.
Ställa in driftsätt
Driftläget kan ställas in på önskad typ av fästelement på två olika sätt:
genom att skanna in tillhörande streck- och QR-koder på förpackningen till den Hilti -produkt som ska fästas in.
genom manuell inställning med hjälp av åtdragningsmodulens manöverknappar
Inskanning av streck- eller QR-kodOm det finns en streck- eller QR-kod till
Hilti -produkten som ska skruvas fast kan driftsättet snabbt och enkelt ställas in för produkten genom inskanning av den koden.
Manuell inställningOm det inte finns någon streck- eller QR-kod för produkten som ska skruvas fast kan driftsättet ställas in med hjälp av åtdragningsmodulens manöverknappar.
Driftsättet ”oreglerad drift” kan endast ställas in manuellt.
Skannern aktiveras och läsberedskapen visas på displayen med hjälp av symbolen .
Håll nu modulen på ca 15 centimeters avstånd (6″) och riktad mot streckkoden resp. QR-koden så att koden befinner sig inom den ram som projiceras av skannern.
Kontrollamporna lyser grönt.
Bekräftelsetonen ljuder.
På displayen visas bearbetningsläget för produkten som ska skruvas fast.
Kontrollamporna blinkar rött.
Varningstonen ljuder.
På displayen visas (koden kunde inte läsas eller är okänd).
Tryck på skanningsknappen och skanna in koden ännu en gång.
Eventuellt finns det ännu inga bearbetningsparametrar i åtdragningsmodulens minne för produkten som ska skruvas fast. Om produkten är SI-AT-kompatibel kan du skanna in den aktuella produktens QR-kod i den aktuella SI-AT-A22-bruksanvisningen. På så sätt kan bearbetningsparametrarna i SI-AT-modulens minne laddas. Med hjälp av
AT Documentation Software går det också att i efterhand läsa in bearbetningsparametrarna för produkten i åtdragningsmodulen via USB. För att säkerställa att det alltid är de senaste bearbetningsparametrarna som används ska åtdragningsmodulens programvara kontrolleras regelbundet med avseende på uppdateringar.
Se till att produkten som ska skruvas fast installeras korrekt innan du sätter dit åtdragningsmodulen. Följ anvisningarna i bruksanvisningen till den produkt som ska skruvas fast och tillvägagångssätten för att kontrollera fästelementen.
Ställ in driftsättet ”intelligent drift”.
Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.
Använd ett lämpligt insatsverktyg och sätt slagskruvdragaren på produkten som ska skruvas fast.
Tryck på strömbrytaren och håll den intryckt tills åtdragningsmodulen avger något av följande svarsmeddelanden:
Resultat 1 / 4
Meddelandet "Skruvning slutförd" visas.
Kontrollamporna lyser grönt.
Bekräftelsetonen ljuder.
Fästelementet drogs fast korrekt. Fortsätt direkt med nästa fästelement av samma typ.
Resultat 2 / 4
Meddelandet "Återmontering slutförd" visas.
Kontrollamporna blinkar gult.
Varningstonen ljuder.
En skruvförbindelse har dragits fast som redan hade dragits fast och lossats igen.
INFO: Om fästelementet inte redan har dragits fast korrekt ska fästelementet kontrolleras och dras fast med en kalibrerad momentnyckel.
Resultat 3 / 4
Meddelandet "Batterispänning för låg" visas.
Kontrollamporna blinkar rött.
Batteriets återstående kapacitet räcker inte för fästelementet.
Tryck på OK-knappen för att bekräfta meddelandet.
Sätt i ett batteri med bättre laddning.
Resultat 4 / 4
Meddelandet "Skruvning ej slutförd" visas.
Kontrollamporna blinkar rött.
Varningstonen ljuder.
Dra fast fästelementet med en kalibrerad momentnyckel.
Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.
Använd ett lämpligt insatsverktyg och sätt slagskruvdragaren på produkten som ska skruvas fast.
Tryck på strömbrytaren och håll den intryckt tills åtdragningsmodulen avger något av följande svarsmeddelanden:
Resultat 1 / 2
Meddelandet "Skruvning slutförd" visas.
Kontrollamporna lyser grönt.
Bekräftelsetonen ljuder.
Fästelementet drogs fast korrekt. Fortsätt direkt med nästa fästelement av samma typ.
Resultat 2 / 2
Meddelandet "Skruvning ej slutförd" visas.
Kontrollamporna blinkar rött.
Varningstonen ljuder.
Dra fast fästelementet med en kalibrerad momentnyckel.
Kontrollera fästelement
Alla produkter från
Hilti utvecklas fortlöpande så att även produkter som inte beskrivs i denna dokumentation kan stödjas av SI-AT-modulen. Se till att programvara och bruksanvisning alltid är aktuell.
Dessutom finns aktuella bruksanvisningar och kontrollanvisningar för de systemprodukter som är godkända för din produkt på nätet:
www.hilti.group | USA:
www.hilti.com .
Kontroll av fästelement för expansionsankare
För att säkerställa att det i godkännandet/bruksanvisningen godkända monteringsmomentet har uppnåtts vid fastskruvningen av expansionsankaret i ”intelligent drift” ska det första och det sista expansionsankaret kontrolleras med lämplig, kalibrerad momentnyckel. Kontrollen av tillämpat monteringsmoment ska alltid göras omedelbart efter det att expansionsankaret har monterats.
Kontrollmomentet motsvarar tillämpningsmomentet för det aktuella expansionsankaret och finns i bruksanvisningen för detta ankare.
Dra åt expansionsankarets mutter med en kalibrerad momentnyckel. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet. Resultat 1 / 2Expansionsankarets mutter har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 360°). Fästelementet har skruvats fast korrekt. Resultat 2 / 2Expansionsankarets mutter har vridits mer än vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 360°) tillåter. Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Slagskruvdragaren ska kontrolleras av Hilti -service.
Kontrollera fästelementets säkerhet för installationssystem
För att säkerställa att det i godkännandet/bruksanvisningen godkända monteringsmomentet har uppnåtts vid åtdragning av anslutningsknoppar i ”intelligent drift” ska den första och den sista anslutningsknoppen kontrolleras med lämplig, kalibrerad momentnyckel. Kontrollen av tillämpat monteringsmoment ska alltid göras omedelbart efter det att anslutningsknoppen har monterats.
Kontrollmomentet motsvarar tillämpningsmomentet för den aktuella anslutningsknoppen och finns i bruksanvisningen för denna anslutningsknopp.
Se till att använda rätt sättningsparametrar för de aktuella fästelementen. Ytterligare information hittar du i momentmodulens bruksanvisning och i bruksanvisningen till den aktuella produkten.
Efterdra fästelementet med en kalibrerad momentnyckel. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet. Resultat 1 / 2Fästelementet har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 180°). Fästelementet har skruvats fast korrekt. Resultat 2 / 2Fästelementet har vridits mer än den vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 180°) tillåter. Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Slagskruvdragaren ska kontrolleras av Hilti -service.
Kontroll av skruvförband som har dragits åt i driftsättet "skruvning"
Kontrollera med jämna mellanrum med hjälp av en lämplig momentnyckel enligt företagets föreskrifter eller kvalitetsföreskrifter om bör-åtdragningsmomentet har uppnåtts.
Ta bort åtdragningsmodul
Ta ut batteriet.
Tryck ner åtdragningsmodulens spärr och håll den nedtryckt.
Dra loss åtdragningsmodulen från slagskruvdragaren bakåt.
Ansluta åtdragningsmodulen till en dator
Ta bort åtdragningsmodulen.
Öppna täckskyddet på undersidan av åtdragningsmodulen.
USB-anslutningskontakten är nu åtkomlig.
Sätt i USB-kabelns stickkontakt (typ B, USB 2.0) i åtdragningsmodulens USB-uttag.
Anslut USB-kabelns andra stickkontakt (typ A) till din dator.
Åtdragningsmodulen förses nu med ström från datorn. På modulens display visas USB-logotypen ().
Om du lossar USB-stickkontakten från åtdragningsmodulen bör du stänga täckskyddet över USB-uttaget igen, så att USB-kontakten skyddas mot smuts.
Skötsel och underhåll
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt
Hilti -center eller på adressen:
www.hilti.com
Håll produkten ren och fri från olja och fett (särskilt greppytorna). Använd inte silikonhaltiga rengöringsmedel.
Rengör regelbundet verktygets utsida med en lätt fuktad trasa.
Transport och förvaring
För att undvika skador på den intelligenta åtdragningsmodulen ska den transporteras och förvaras i den medföljande förvaringslådan eller i slagskruvdragarens väska.
Felsökning
Kontakta
Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Observera även anvisningarna om åtgärder vid störningar i bruksanvisningen till slagskruvdragarens som används.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Meddelandet "Lås modulen" visas.
Lås upp åtdragningsmodulen.
Tryck på låsknappen för att låsa åtdragningsmodulen och för att aktivera slagskruvdragaren.
Meddelandet "Batteritemperatur för hög" visas.
Batteriet är överhettat.
Byt batteriet eller låt det svalna.
Meddelandet "Batteritemperatur för låg" visas.
Batteritemperaturen är för låg.
Sätt i ett batteri vars temperatur ligger inom området för batteriets drifttemperatur (se batteriets bruksanvisning).
Meddelandet "Slagskruvdragarens temperatur för hög" visas.
Slagskruvdragaren är överhettad.
Låt slagskruvdragaren svalna och rengör ventilationsspringorna.
Meddelandet "Batteriladdning för låg" visas.
Batteriets laddning räcker inte för att fästelementet ska kunna skruvas fast korrekt.
Sätt i ett batteri med bättre laddning.
Meddelandet "För hög strömupptagning" visas.
Strömupptagning tillfälligt för hög.
Tryck på OK-knappen för att bekräfta meddelandet.
Upprepa skruvförloppet.
Om meddelandet visas igen ska du kontakta Hilti Service.
Meddelandet "Knappcell tom" visas.
Klockans knappcell i åtdragningsmodulen är tom.
Det går inte längre att garantera att uppgifterna för datum och klockslag i dokumentationsprotokollet är korrekta.
Vänd dig till Hilti Service för att få batteriet bytt.
Meddelandet "Enhetsfel" visas.
Enhetsfel har registrerats.
Anslut åtdragningsmodulen till en dator.
Avläs felminnet med hjälp av AT Documentation Software och följ programvarans anvisningar för felavhjälpande.
Om du behöver dokumentationsfunktionen ska du ansluta åtdragningsmodulen till datorn och aktivera dokumentationsfunktionen i datorprogramvaran AT Documentation Software .
Tryck vid behov på OK-knappen för att dölja meddelandet och fortsätta åtdragningsmodulens startförlopp.
Meddelandet "Minnet fyllt till …%" visas. (Meddelandet visas vid värden ≥ 90 %.)
Dataminnet i modulen är upptaget till den procentuella andel som visas. VARNING! När 100 % uppnås, skrivs de äldsta datauppgifterna över!
Anslut åtdragningsmodulen till en dator.
Avläs med hjälp av AT Documentation Software de data som ska dokumenteras i en rapport.
Radera dem sedan ur åtdragningsmodulens minne för att frigöra minnesutrymme.
Avfallshantering
Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att
Hilti tar hand om det. Hör efter med
Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.
RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r4838537.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.
Tillverkargaranti
Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar på eget ansvar att produkten överensstämmer med tillämpade direktiv och standarder. Den har kontrollerats och godkänts tillsammans med avsedda produkter.
För att se kontospecifika priser och innehåll, välj rätt konto.
Byt konto
Ditt konto
Mina dokument
Favoritlistor och rekommendationer
Verktygshantering
Välj nästa steg för att fortsätta
Inloggning lyckades inte
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.