Märkspänning, märkström, frekvens och märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten på ditt verktyg.
Om enheten drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på enhetens typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av enhetens märkspänning.
|
TE 500‑AVR
|
Vikt enligt EPTA-procedure 01
|
6,3 kg
|
De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar borrhammarens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Detta kan minska exponeringen betydligt under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Bullervärden
|
TE 500‑AVR
|
Ljudeffektnivå (LWA)
|
95 dB(A)
|
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
|
3 dB(A)
|
Ljudtrycksnivå (LpA)
|
84 dB(A)
|
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
|
3 dB(A)
|
Sammanlagt vibrationsvärde
|
TE 500‑AVR
|
Mejsling (ah,Cheq)
|
6,8 m/s²
|
Osäkerhet (K)
|
1,5 m/s²
|