RT 6–22 (02)
Originalbruksanvisning
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
- Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen
.
- Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i bruksanvisningen
I den här bruksanvisningen används följande symboler:![]() |
Observera bruksanvisningen |
![]() |
Anmärkningar och annan praktisk information |
![]() |
Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
![]() |
Hilti litiumjonbatteri |
![]() |
Hilti Batteriladdare |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen. |
![]() |
Numreringen i bilderna hänvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter för arbetsmomenten. I texten framhävs dessa arbetsmoment eller komponenter med motsvarande nummer, t.ex. (3) . |
![]() |
I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt . |
![]() |
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande symboler kan förekomma på produkten:![]() |
Använd skyddsglasögon |
![]() |
Använd hörselskydd |
![]() |
Använd skyddshjälm |
![]() |
Likström |
![]() |
Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar. |
![]() |
Litiumjonbatteri |
![]() |
Använd aldrig batteriet som slagverktyg. |
![]() |
Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats. |
Säkerhet
Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
- Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
- När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
- Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
- Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
- Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
- Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
- Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
- Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
- Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
- Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
- Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
- Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
- Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
- Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
- Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
- Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
- Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.
Extra säkerhetsföreskrifter
Personsäkerhet- Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
- Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
- Använd inte produkten för arbeten som den inte är avsedd för. Följ anvisningarna och se till att produkten är i gott skick.
- Produkten är endast avsett för blindnitar (pop-nitar).
- Använd aldrig produkten utan monterad uppsamlingsbehållare.
- Kontrollera att uppsamlingsbehållaren sitter fast ordentligt innan du börjar arbeta.
- Undvik risker för personskada genom att endast använda originaltillbehör och reservdelar från Hilti eller av motsvarande kvalitet.
- Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Kontrollera att batteriet och det monterade tillbehöret sitter fast ordentligt innan du påbörjar arbetet.
- Använd inte munstyckets hållare för att lyfta produkten.
- Använd inte munstyckets hållare för att hänga upp produkten.
- Håll alltid ventilationsspringorna fria. Risk för brännskador om ventilationsspringorna är övertäckta!
- Använd endast fästelement som är avsedda och godkända för produkten.
- Rikta aldrig produkten mot dig själv eller någon annan person.
- Håll inte produkten mot din hand eller mot någon annan del av kroppen (eller någon del av någon annans kropp).
- Elementen ska endast fästas på underlagsmaterial av metall. Försök inte att fästa elementen på andra grundmaterial.
- Tryck inte på avtryckaren innan produkten har kontakt med och ligger an helt och hållet mot underlaget.
- Håll alltid produkten i rät vinkel mot underlaget vid infästning, för att på så vis förhindra att fästelementet slinter mot underlagsmaterialet.
- Lägg aldrig till ett extra element med en andra infästning, eftersom det kan leda till att elementen går sönder.
- Sätt inte på produkten förrän den är i arbetsläget.
- Lämna aldrig produkten oövervakad.
- Ta alltid bort blindniten före rengörings-, service- och underhållsarbeten.
- Produkter som inte används ska förvaras urladdade (blindnitarna ska tas ur) på ett torrt och tillslutet ställe som inte är åtkomligt för barn.
- Demontera inte en upphettad produkt eller använd skyddshandskar om du måste demontera den.
- Använd inte produkten om någon del är skadad eller om reglagen inte fungerar ordentligt. Låt Hilti -service reparera produkten.
- Titta inte direkt in i produktens LED-belysning och undvik att lysa i ansiktet på andra personer. Risk för bländning.
- Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk.
- Under användning ska såväl användare som personer i närheten bära lämpliga skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd och skyddshandskar.
- Förvara alltid produkten och blindnitar (pop-nitar) förslutet och utom räckhåll för barn.
- Barn och obehöriga får inte vistas i arbetsområdet.
- Innan du sätter i ett element måste du kontrollera att ingen befinner sig på andra sidan av plåten som ska fästas.
Omsorgsfull hantering och användning av batterier
- Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
- Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
- Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
- Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
- Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
- Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
- Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
- Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
- Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
- Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
- Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
- Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
- Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
- Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
Beskrivning
Produktöversikt

- Munstycke
- Stålhylsa
- Bussningshus
- Bussning (tredelad)
- Tryckbussning
- Tryckfjäder
- Adapterstycke
- Uppsamlingsbehållare
- Avtryckare
- Grepp
- Munstyckets hållare (demonterbar)/monteringsöppning för tillbehör
- Batteri
- Arbetsbelysning/överbelastningslampa
- Batteriets upplåsningsknapp
- Statusindikering för batteri
Avsedd användning
Den beskrivna produkten är en handhållen batteridriven nitpistol.
Produkten är endast avsett för blindnitar (pop-nitar).
Använd bara Hilti Nuron-litiumjonbatterier av typen B 22 med den här produkten. För optimal effekt rekommenderar Hilti att batterierna som anges i tabellen används för denna produkt.
Använd endast Hilti -batteriladdare från de typserier som anges i tabellen för dessa batterier.
Leveransinnehåll
Nitpistol, fyra munstycken, nyckel, avtagbar uppsamlingsbehållare, bruksanvisning.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group
Överlastskydd
Vid överbelastning stängs produkten automatiskt av och överbelastningslampan blinkar under 10 s.Indikering för litiumjonbatteriet
Hilti Nuron litiumjonbatterier kan visa laddningsstatus, felmeddelanden och batteristatus.Visning av laddningsstatus och felmeddelanden
För att visa följande indikeringar, tryck ner batteriets frigöringsknapp.Laddningsstatus och eventuella störningar visas så länge den anslutna produkten är påslagen.
Status |
Betydelse |
---|---|
Fyra (4) lysdioder lyser med fast grönt sken |
Laddningsstatus: 100 % till 71 % |
Tre (3) lysdioder lyser med fast grönt sken |
Laddningsstatus: 70 % till 51 % |
Två (2) lysdioder lyser med fast grönt sken |
Laddningsstatus: 50 % till 26 % |
En (1) lysdiod lyser med fast grönt sken |
Laddningsstatus: 25 % till 10 % |
En (1) lysdiod blinkar långsamt grönt |
Laddningsstatus: < 10 % |
En (1) lysdiod blinkar snabbt grönt |
Litiumjonbatteriet är helt urladdat. Ladda batteriet. Kontakta Hilti -service om lysdioden fortfarande blinkar snabbt efter att batteriet har laddats. |
En (1) lysdiod blinkar snabbt gult |
Litiumjonbatteriet eller den anslutna produkten är överbelastad, för varm, för kall eller så föreligger ett annat fel. Ställ in produkten och batteriet på den rekommenderade arbetstemperaturen och undvik att överbelasta produkten vid användning. Kontakta Hilti -service om meddelandet kvarstår. |
En (1) lysdiod lyser gult |
Litiumjonbatteriet och produkten är inte kompatibla med varandra. Kontakta Hilti -service. |
En (1) lysdiod blinkar snabbt rött |
Litiumjonbatteriet är spärrat och kan inte användas. Kontakta Hilti -service. |
Visning av batteristatus
För att kontrollera batteriets status, håll frigöringsknappen nedtryckt i minst tre sekunder. Systemet registrerar inga potentiella funktionsfel i batteriet till följd av missbruk som t.ex. fall, punkteringsskador, externa värmeskador osv.Status |
Betydelse |
---|---|
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod grönt. |
Batteriet kan fortfarande användas. |
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter blinkar en (1) lysdiod snabbt gult. |
Begäran om batteristatus kunde inte slutföras. Upprepa proceduren eller kontakta Hilti -service. |
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod med fast rött sken. |
Om en ansluten produkt kan fortsätta användas är den kvarvarande batterikapaciteten under 50 %. Om en ansluten produkt inte kan användas längre har batteriet nått slutet på sin livslängd och måste bytas ut. Kontakta Hilti -service. |
Teknisk information
RT 6-22 |
|
---|---|
Produktgeneration |
02 |
Märkspänning |
21,6 V |
Vikt enligt EPTA Procedure 01 utan batteri |
1,8 kg |
Slaglängd |
25 mm |
Förvaringstemperatur |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Omgivningstemperatur vid drift |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Batteri
Batteriets driftspänning |
21,6 V |
Batteriets vikt |
Se kapitlet ”Avsedd användning” |
Omgivningstemperatur vid drift |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Förvaringstemperatur |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Batteritemperatur när laddningen påbörjas |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Bullerinformation och vibrationsvärden
De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då elverktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation
RT 6-22 |
|
---|---|
Ljudeffektnivå LWA |
77 dB(A) |
Osäkerhet ljudeffektnivå KWA |
3 dB(A) |
Ljudtrycksnivå (LpA) |
69 dB(A) |
Osäkerhet ljudtrycksnivå KpA |
3 dB(A) |
Vibrationsvärde ah,D |
B 22‑85 |
≤ 2,5 m/s² |
Osäkerhet för ovanstående vibrationsvärden K |
1,5 m/s² |
Tilldelning av munstycken för de blindnitar som ska användas
Munstycksbeteckning |
Blindnitsdiameter för alla kommersiella material |
---|---|
RN 2.4 |
2,4 mm |
RN 3.2 |
3,2 mm |
RN 4.0 |
4,0 mm |
RN 4.8 |
4,8 mm 5,0 mm (endast blindnitar av aluminium) |
Förberedelser för arbete
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.Laddning av batteri
- Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
- Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
- Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.
Sätta i batteriet
- Ladda batterierna helt innan de används första gången.
- Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
- Kontrollera att batteriet sitter stadigt.
Ta ut batteriet
- Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
- Dra ut batteriet ur produkten.
Fallskydd
Använd uteslutande en kombination av Hilti fästband med Hilti verktygslina #2261970 som fallskydd för denna produkt.- Demontera munstyckets hållare.
- Haka fast fästbandet i öppningen för tillbehör. Kontrollera att det sitter stadigt fast.
- Fäst verktygslinans ena karbinhake i fästbandet och den andra karbinhaken i en bärande struktur. Kontrollera att båda karbinhakarna sitter stadigt fast.
Byte av munstycke
- Tryck på avtryckaren och håll den nedtryckt.
- Öppna munstycket med lämplig ringnyckel (nyckelvidd 12) och skruva av det helt och hållet.
- Skruva på det nya munstycket.
- Dra åt munstycket med en lämplig ringnyckel.
Användning
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.Infästning av blindnit
- Montera ett munstycke som passar den blindnitdiameter som ska användas.
- För in blindniten i munstycket.
- Sätt produkten jämnt mot arbetsstycket.
- Tryck på avtryckaren för att skjuta fast niten.
- Luta produkten bakåt så att den avdragna nithylsan hamnar i uppsamlingsbehållaren.
Töm uppsamlingsbehållaren
- Skruva av uppsamlingsbehållaren moturs.
- Töm uppsamlingsbehållaren.
- Skruva på uppsamlingsbehållaren igen på produkten.
Skötsel och underhåll
Skötsel av produkten- Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
- Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
- Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
- Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
- Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service. - Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken. - Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
- Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Ta bort metallföroreningar
- Ta en lämplig skiftnyckel (nyckelvidd 24) och lossa stålhylsan.
- Skruva av stålhylsan helt och hållet.
- Knacka ur stålhylsan ordentligt.
- Skruva av munstycket och rengör stålhylsan med en trasa tills alla metallrester har avlägsnats.
- Skruva på munstycket igen.
- Öppna bussningshuset med lämplig ringnyckel (nyckelvidd 17) och skruva av det helt och hållet.
- Ta ur den tredelade bussningen.
- Knacka ur bussningshuset ordentligt.
- Rengör bussningshuset och bussningen med en trasa som har fuktats med rostskydd tills alla metallrester har avlägsnats.
- Ta nu bort tryckbussningen och tryckfjädern.
- Rengör tryckbussningen och tryckfjädern med en trasa.
- Rengör adapterstycket med en trasa.
- Använd en 15 mm-nyckel för att se till att kopplingsaxeln sitter fast ordentligt.
- Sätt sedan tillbaka alla delar i omvänd ordning.
- Dra åt stålhylsan med lämplig skiftnyckel (nyckelvidd 24).
Avlägsnande av metallbitar från bussningshuset
- Ta en lämplig skiftnyckel (nyckelvidd 24) och lossa stålhylsan.
- Skruva av stålhylsan helt och hållet.
- Knacka ur stålhylsan ordentligt.
- Öppna bussningshuset med lämplig ringnyckel (nyckelvidd 17) och skruva av det helt och hållet.
- Knacka ur bussningshuset ordentligt.
- Då faller bussningarna och metalldelarna ut.
- Då faller bussningarna och metalldelarna ut.
- Sätt sedan tillbaka alla delar i omvänd ordning.
- Dra åt stålhylsan med lämplig skiftnyckel (nyckelvidd 24).
Kontroll av att bussningshuset sitter rätt
- Ta en lämplig skiftnyckel och lossa stålhylsan.
- Skruva av stålhylsan helt och hållet.
- Kontrollera att bussningshuset sitter rätt.
- Skruva vid behov på bussningshuset igen helt och hållet på adapterstycket.
- Skruva på stålhylsan igen.
- Dra åt stålhylsan med lämplig skiftnyckel.
Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier
Transport- Ta ut batteriet/batterierna.
- Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
- Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
- Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
- Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
- Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
- Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
- Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.
Felsökning
Observera batteriets laddningsstatus- och felindikering vid alla störningar. Se kapitel Indikeringar för litiumjonbatteri .Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick. |
Batteriets låsmekanism är smutsig. |
|
Överbelastningslampan blinkar i tio sekunder. |
Överbelastningsskydd. |
|
Blindniten fäste inte. |
Batteriet är urladdat. |
|
Chuckbacken är smutsig eller försliten. |
||
Bussningshuset är felaktigt påskruvat. |
||
Tryckfjädern är försvagad eller defekt. |
||
Inget nitavfall. |
Fel munstycke används. |
|
Munstycket är utslitet. |
||
En nithylsa har kilats fast i chuckbacken. |
||
Stålhylsan är smutsig. |
||
Uppsamlingsbehållaren är full. |
Avfallshantering

Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Ytterligare information
China RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)
RoHS, Taiwan (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Hilti -litiumjonbatterier
Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !Batterierna från Hilti är toppmoderna och är försedda med cellhanterings- och cellskyddssystem.
BeskrivningBatterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Till motsats från NiMH- och NiCd-batterier har litiumjonbatterier en väldigt låg minneseffekt men är väldigt känsliga för ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer. Se Säkerhet
De produkter som är godkända för våra batterier hittar du i din Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Säkerhet
- Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
- Använd aldrig återvunna eller lagade batterier som inte tillhandahållits av Hilti s service.
- Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. Kontrollera dina batterier regelbundet efter tecken på skador som t.ex. stötskador, skärskador eller hål i batteriet.
- Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
- Undvik att läckande batterisyra kommer i kontakt med ögonen eller huden!
- Se Hantering av skadade batterier
- Vätska kan tränga ut ur ett defekt batteri och stänka på omgivande föremål. Rengör de berörda delarna med varm tvållösning och byt ut de skadade batterierna.
- Se Hantering av skadade batterier
- Utsätt aldrig batterierna för förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan orsaka explosioner.
- Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra föremål av metall. Detta kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
- Håll batterierna borta från regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
- Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i bruksanvisningen.
- Se till att inte förvara eller använda batteriet i omgivningar med explosionsrisk och brännbara vätskor eller gaser. En oväntad störning i batteriet kan under sådana förhållanden orsaka en explosion.
- Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
- Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden genom att bära skyddsglasögon och skyddshandskar.
- Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är hermetiskt tillslutet och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
- Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till din återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
- Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut.
- Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt eller har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
- Om du tror att batteriet har ett problem invändigt ska du kontakta din Hilti -servicepartner.
- Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det enligt anvisningarna ovan.
- Se Hantering av skadade batterier .
- Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
- Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
- Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
- Släck batteribränder med enbart vatten. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
- Försök inte flytta på större mängder skadade, brinnande eller använda batterier. Avlägsna ej-berörda material i batteriets närhet och isolera de berörda batterierna. Ring räddningstjänsten om du inte lyckas släcka branden med de medel du har tillgängliga.
- Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
- Vänta tills batteriet har svalnat helt.
- Se Hantering av skadade batterier .
- Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
- Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
- Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Förvara alltid batterier och batteriladdare separat efter användning.
- Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
- Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
- Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning.
- Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Ta bort sådan smuts med en ren och torr trasa.
- Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en mjuk borste.
- Förhindra att främmande partiklar tränger in.
- Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
- Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
- Se Hantering av skadade batterier
- Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
- Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
- Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelseHärmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Produktdetaljer
Nitpistol, batteridriven |
RT 6–22 |
Generation: |
02 |
Serienummer: |
1‒99999999999 |