IC-BLE
Originalbruksanvisning
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
- Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen
.
- Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i bruksanvisningen
I den här bruksanvisningen används följande symboler:![]() |
Observera bruksanvisningen |
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
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen. |
![]() |
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten. |
![]() |
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt . |
![]() |
Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten. |
Produktspecifika symboler
Symboler på produkten
Följande symboler kan förekomma på produkten:![]() |
Verktyget stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar. |
![]() |
Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder. |
Produktinformation

Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerBluetooth-modul Sats: IC-BLE
Mottagarmodul: IC-RC
Fjärrkontroll: IC-RMGeneration 01 Serienr
Försäkran om överensstämmelse

Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Säkerhet
Allmänna säkerhetsanvisningar
Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.- Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga skador.
- Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- Skydda produkten mot regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera produkten och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att modulens säkerhet upprätthålls.
- Använd inte produkten när barn finns i närheten.
Produktspecifika säkerhetsanvisningar
- Kontrollera att förpackningen är hel och att inget saknas. Om du upptäcker att något saknas eller att det är något fel på produkten som försämrar dess funktion ska detta åtgärdas av kvalificerad personal.
- Se till att produkten monteras och fixeras korrekt.
Extra säkerhetsföreskrifter
- När du monterar enheten på ett elverktyg måste du vara uppmärksam på att handtag och andra gripytor inte blockeras för att du ska kunna hålla elverktyget på ett säkert sätt.
- Fäst inte fjärrkontrollen på roterande delar av elverktyg eller på kroppsdelar som armar eller händer.
- Även om produkten uppfyller de stränga kraven i gällande föreskrifter, kan inte Hilti helt utesluta att produkten orsakar störningar genererade av stark elektromagnetisk strålning. Det kan resultera i funktionsfel. Hilti kan inte heller utesluta störningar från andra elektroniska enheter (t.ex. flygnavigeringsutrustning).
Omsorgsfull hantering och användning av knappcellsbatterier
- Svälj aldrig knappcellsbatterierna. Förtäring av knappcellsbatterier kan inom två timmar leda till allvarliga och dödliga inre frätskador.
- Knappcellsbatterierna ska alltid förvaras otillgängliga för barn. Om du misstänker att en knappcellsbatteri har svalts eller förts in i en annan kroppsöppning, ring en lokal giftinformationscentral för information om behandling.
- Använd endast de i denna bruksanvisning angivna knappcellsbatterityperna. Använd inga andra typer av knappcellsbatteri eller någon annan energiförsörjning.
- Icke uppladdningsbara knappcellsbatterier får inte laddas på nytt. Knappcellsbatteriet kan bli otätt, explodera, brinna och orsaka personskador.
- Du får inte göra tvingad urladdning, ladda, demontera eller bränna upp knappcellsbatteriet. Värm inte upp knappcellsbatteriet över den maximala temperatur som anges av tillverkaren. Annars finns det risk för personskador på grund av gasläckage eller explosion, vilket kan leda till kemiska brännskador.
- Ta bort använda knappcellsbatterier och återvinn eller kassera dem direkt i enlighet med lokala föreskrifter. Håll knappcellsbatterierna borta från barn. Kasta INTE knappcellsbatterier i hushållssoporna och bränn inte upp dem. Urladdade knappcellsbatterier kan bli otäta och skada produkten eller orsaka personskador.
- Även förbrukade knappcellsbatterier kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Hantera inte begagnade knappcellsbatterier med mindre omsorg än nya.
- Skadade knappcellsbatterier får inte komma i kontakt med vatten. Läckande litium kan vid kontakt med vatten skapa väte och orsaka en brand, explosion eller personskador.
Beskrivning
Produktöversikt

- Hål för fästskruv
- LED-display
- Manöverknapp Bluetooth
- Manöverknapp PÅ/AV
- LED-display
- Låshake
- Gummiförslutning (montering på dammsugarslang eller elverktyg)
Avsedd användning
Produkten som beskrivs är en Bluetooth-mottagare med fjärrkontroll, som kan eftermonteras i dammsugare från Hilti . Den är avsedd för att sätta på och stänga av dammsugare sladdlöst.
Fjärrkontrollen är framtagen för att monteras på en dammsugarslang.
Leveransinnehåll
Fjärrstyrning, mottagarmodul, fästskruv (2 st.), tätningsgummi, bruksanvisningBluetooth®
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Varje gång dessa ordmärken/logotyper används av Hilti sker det under licens.Bluetooth är en trådlös dataöverföring, med vilken två Bluetooth-kompatibla enheter kan kommunicera med varandra på ett kort avstånd.
Bluetooth-modulen från Hilti ansluts till den medföljande fjärrkontrollen på plats och parkopplas automatiskt vid igångsättning.
BLE-Mute-funktion
BLE-Mute avbryter tillfälligt radiokommunikationen mellan fjärrkontrollen och mottagarmodulen i dammsugaren. Aktivera läget t.ex. under transport i flygplan, eller vid arbeten på sjukhus.→ Aktivera BLE-Mute-funktionen: Tryck och håll in knappen ON/OFF i 10 sekunder.
→ Avaktivera BLE-Mute-funktionen: Tryck och håll in knappen ON/OFF i 3 sekunder.
Ljussignaler på LED-displayen
Fjärrkontrollen och mottagarmodulen har en LED-display vardera, vilka visar olika driftstatus.Följande ljussignaler finns:
Lampsignal |
Betydelse |
---|---|
Fjärrkontroll eller mottagarmodul: Lysdioden lyser inte |
Alternativ A: BLE-Mute-funktionen är aktiverad. Alternativ B: Knappcellsbatteriets laddningsstatus är för låg eller så är mottagarmodulen inte korrekt monterad i dammsugaren. |
Mottagarmodul: Lampan blinkar (med ca 2 sekunders intervall) |
Fjärrkontrollen och mottagarmodulen är parkopplade och fungerar som de ska. Denna status är det normala driftläget. |
Fjärrkontroll eller mottagarmodul: Lampan blinkar snabbt |
Parkopplingsläget är aktivt. Fjärrkontrollen och mottagarmodulen har parkopplats i fabriken. Vid första idrifttagning visas indikeringen för normalt driftläge direkt. |
Teknisk information
Produktegenskaper
IC-RC |
IC-RM |
|
---|---|---|
Märkspänning |
3,3 V |
3,3 V |
Märkström |
50 mA |
20 mA |
Batteri- |
·/· |
CR2032 |
Mått (L×B×H) |
62 mm × 43 mm × 14 mm |
40 mm × 37 mm × 21 mm |
Drifttemperatur |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
Förvaringstemperatur |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Signalräckvidd (kan variera kraftigt beroende på omgivningen) |
30 m |
30 m |
Bluetooth
Kommunikationsstandard |
Bluetooth® 5 |
Frekvens |
2 404 GHz … 2 480 GHz |
Maximalt utstrålad sändningseffekt |
4 dBm |
Användning
Montera mottagarmodul

- Lossa de två fästskruvarna på dammsugarens täcklock.
- Ta bort täcklocket.
- Sätt i kontakten i uttaget.
- Observera koden på kontaktdonet.
- Kontakten är isatt.
- Observera koden på kontaktdonet.
- Sätt i mottagarmodulen i hållaren.
- Fäst mottagarmodulen med de två fästskruvarna.
- Sätt fast fjärrkontrollen på dammsugarslangen.
- Spänn fast fjärrkontrollen med gummiförslutningen.
Parkoppla fjärrkontroll med mottagarmodul
Fjärrkontrollen och mottagarmodulen i en sats har parkopplats i fabriken. Du kan parkoppla två produkter om du t.ex. byter ut den ena produkten eller kompletterar i efterhand. Parkopplingsläget aktiveras också när du avaktiverar BLE-Mute-funktionen.- Tryck och håll in startknappen på de produkter som ska parkopplas i 3 sekunder (fjärrkontroll och mottagarmodul).
- LED-displayen blinkar (fjärrkontroll och mottagarmodul).
- LED-displayen blinkar (fjärrkontroll och mottagarmodul).
- Vänta till parkopplingsproceduren har avslutats.
- Parkopplingsproceduren har avslutats när LED-displayen blinkar (mottagarmodul).
- Parkopplingsproceduren har avslutats när LED-displayen blinkar (mottagarmodul).
Använda fjärrkontrollen
Med fjärrkontrollen går det att sätta på eller stänga av dammsugaren på avstånd. Fjärrkontrollen kan fästas på en dammsugarslang eller ett elverktyg med gummiförslutningen. Var uppmärksam så att du inte blockerar några gripytor eller säkerhetsanordningar.- Ställ in dammsugaren på Bluetooth-drift.
- Följ anvisningarna i dammsugarens bruksanvisning.
- Följ anvisningarna i dammsugarens bruksanvisning.
- Tryck på manöverknappen PÅ/AV för att sätta på eller stänga av.
Byta batteri (fjärrkontroll)
- Öppna luckan på batterifacket med ett lämpligt verktyg (t.ex. ett mynt).
- Ta ut det urladdade batteriet.
- Sätt i ett nytt batteri i batterifacket med +-polen uppåt.
- Batterityp: Knappcell CR2032
- Batterityp: Knappcell CR2032
- Sätt tillbaka locket på batterifacket.
Skötsel och underhåll
Skötsel- Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
- Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
- Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Transport och förvaring
Transport- Transportera aldrig produkten med ikopplat verktyg.
- Se till att produkten är stabilt placerad under transport.
- Kontrollera alltid att inga synliga delar har skadats under transporten och att reglagen fungerar som de ska.
- Förvara alltid produkten med nätkontakten utdragen.
- Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera att inga synliga delar har skadats och att reglagen fungerar som de ska efter att produkten förvarats under en längre tid.
Felsökning
Kontrollera om det kan finnas en störning i dammsugaren och läs anvisningarna om hur du åtgärdar fel i dammsugarens bruksanvisning.Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
Lampan lyser inte när startknappen trycks in |
Knappcellsbatteri tomt |
|
Fjärrkontroll defekt |
|
|
Lampan lyser inte (strömbrytaren står på AUTO ) |
Mottagarmodulens kabel är inte korrekt ansluten till dammsugaren |
|
Mottagarmodul inte korrekt monterad |
||
Mottagarmodul defekt |
|
|
Dammsugaren startar inte och/eller reagerar inte på kommandon från fjärrkontrollen |
Knappcellsbatteri tomt |
|
Det finns ingen anslutning mellan mottagarmodul och fjärrkontroll |
|
|
Parkopplingsproceduren avbröts eller misslyckades |
||
Felet ligger hos dammsugaren |
|
Avfallshantering

Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Ytterligare information

FCC-anvisning (gäller i USA)/IC-anvisning (gäller i Kanada)
Detta verktyg motsvarar avsnitt 15 i FCC-regelverket och RSS‑210-specifikationerna i ISED.För idrifttagning gäller följande två villkor:
- Instrumentet ska inte avge skadlig strålning.
- Instrumentet måste fånga upp all strålning, inklusive sådan som kan ge störningar.