PRA 400 (01)
Originalbruksanvisning
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
- Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen
.
- Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i bruksanvisningen
I den här bruksanvisningen används följande symboler:![]() |
Observera bruksanvisningen |
![]() |
Anmärkningar och annan praktisk information |
![]() |
Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
![]() |
Hilti litiumjonbatteri |
![]() |
Hilti Batteriladdare |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen. |
![]() |
Numreringen i bilderna hänvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter för arbetsmomenten. I texten framhävs dessa arbetsmoment eller komponenter med motsvarande nummer, t.ex. (3) . |
![]() |
I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt . |
![]() |
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Allmänna symboler
Symboler som används med produkten.![]() |
Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar. |
![]() |
Likström |
![]() |
Allmän varningsskylt |
![]() |
Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder. |
Säkerhet
Allmänna säkerhetsanvisningar för mätinstrument

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm.
- Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med produkten.
- Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.
- Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
- Skydda produkten mot regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
- Även om produkten är skyddad mot inträngande fukt, bör du torka den torr innan du lägger ner den i transportväskan.
- Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd mätinstrument med förnuft. Använd aldrig mätinstrument om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett mätinstrument kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen.
- Använd personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning minskar risken för skador.
- Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
- Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att mätinstrumentet är avstängt innan du ansluter det till batteriet, tar upp det eller bär det.
- Använd produkt och tillbehör enligt dessa anvisningar och enligt föreskrifterna för just denna typ av verktyg. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om produkterna används för andra ändamål än de avsedda kan fara uppstå.
- Var alltid uppmärksam och följ alltid säkerhetsreglerna för mätinstrument även om du är van vid att använda mätinstrumentet. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
- Mätinstrumentet får inte användas i närheten av medicinska instrument.
- Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
- Förvara mätinstrument oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Mätinstrument är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll mätinstrumenten noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att mätinstrumentets funktion påverkas negativt. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder mätinstrumentet. Många olyckor beror på dåligt underhållna mätinstrument.
- Produkten får aldrig ändras eller byggas om. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.
- Före viktiga mätningar och om du tappar mätinstrumentet eller på annat sätt inverkar på det mekaniskt, måste du kontrollera dess precision.
- Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Det inkluderar t.ex. närhet till verktyg som sänder ut kraftfulla magnetiska eller elektromagnetiska fält, vibrationer eller temperaturändringar.
- Snabbt förändrade mätförhållanden riskerar att förvanska mätresultatet.
- Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt. Stora temperaturskillnader kan leda till manövreringsfel och felaktiga mätresultat.
- Kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt vid användning med adapter och tillbehör.
- Även om mätinstrumentet är konstruerat för användning på byggplatser bör det hanteras varsamt i likhet med andra optiska och elektriska instrument (såsom kikare, glasögon, kameror).
- Håll de angivna drift- och förvaringstemperaturerna.
Extra säkerhetsföreskrifter
- Följ alla säkerhetsanvisningar i denna bruksanvisning och i bruksanvisningen till Hilti rotationslaser.
- Håll inte lasermottagaren i närheten av öronen. Lasermottagarens ljudvolym kan ge hörselskador.
- Beakta alltid informationen och varningsmeddelandena på displayen när instrumentet startats och under arbetet.
- Håll detekteringsfönstret torrt för att undvika felmätning. Ta inte på detekteringsfönstret.
- Mätningar i närheten av reflekterande föremål eller ytor samt genom glasskivor eller liknande material kan ge felaktiga mätresultat.
- Se till att inga andra laserinstrument används i närheten eftersom det kan påverka din mätning.
- Arbete med avvägningsstänger i närheten av högspänningsledningar är inte tillåtet.
Elektromagnetisk kompatibilitet
Även om instrumentet uppfyller de högt ställda kraven i tillämpliga föreskrifter, kan Hilti inte utesluta följande:- Instrumentet kan störa andra instrument (t.ex. navigationsutrustning i flygplan).
- Instrumentet kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktiga resultat.
Omsorgsfull hantering och användning av batterier
- Ta ut batterierna ur produkten när den inte ska användas på ett tag. Batterierna kan korroderas och bli urladdade vid längre förvaring.
- Batterierna ska alltid förvaras otillgängliga för barn.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd inte batterier från olika tillverkare eller med olika typbeteckning.
- Sätt aldrig in skadade batterier.
- Använd bara batterier som är avsedda för denna produkt. Används andra batterier finns det risk för personskada och brand.
- Kontrollera att polerna sitter rätt vid batteribyte. Explosionsrisk föreligger.
- Batterierna får inte överhettas eller utsättas för öppen eld. Batterierna kan explodera och avge giftiga ämnen.
- Ladda inte batterierna.
- Batterierna får inte lödas fast i produkten.
- Ladda inte ur batterierna genom kortslutning. Batterierna kan bli otäta, explodera, börja brinna och orsaka personskador.
- Skada inte batterierna och plocka inte isär batterierna. Batterierna kan bli otäta, explodera, börja brinna och orsaka personskador.
Beskrivning
Produktöversikt

- Högtalare
- Detekteringsfönster
- Markeringsskåra
- Höger funktionsknapp
- Knappen MENU | OK
- Vattenpass
- På/av-knapp
- Knappen AUTO
- Tillbaka-knapp
- Vänster funktionsknapp
- Display (framsida)
- Display (baksida)
- Avstånd från lasermottagarens ytterkant till markeringsskåran
- Batterifackslås
Displayindikering

- Startskärm på displayen
- Anslutning till rotationslasern aktiv/inaktiv
- Anslutning till stativet aktiv/inaktiv
- Mottagarläget på displayen
- Kolumntitel
- Vald noggrannhet
- Visning av avståndet till laserplanet i den valda enheten
- Enhet för avståndsvisningen
- Visning av lasermottagarens läge i förhållande till laserplanets nivå
- Menyvisning på displayen
- Kontextberoende visning av funktionsknapparnas beläggning
Avsedd användning
Den beskrivna produkten är en lasermottagare/fjärrkontroll. Den används som lasermottagare och fjärrkontroll för Hilti rotationslaser i den fjärde generationen. Lasermottagare visar digitalt avståndet mellan den träffande laserstrålen (laserplan) på detekteringsfönstret och markeringsskåran på lasermottagaren. Som fjärrkontroll kan produkten användas för att styra rotationslasern på avstånd samt aktivera/avaktivera driftrelaterade funktioner.Leveransinnehåll
Lasermottagare, 2 st. AA-batterier (inte på alla marknader), bruksanvisningDessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group
Bluetooth
Denna produkt är utrustad med Bluetooth.Bluetooth är ett trådlöst dataöverföringssystem som gör det möjligt för två Bluetooth-anpassade produkter att kommunicera med varandra.
Varumärket Bluetooth® och -logotypen tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Hilti på licens.
Teknisk information
Produktinformation
Område för avståndsindikering |
±52 mm (±2,0 in) |
Laserplanets displayområde |
±0,5 mm (±0,02 in) |
Detekteringsfönstrets längd |
≤ 120 mm (≤ 4,7 in) |
Centrumvisning från höljets överkant |
75 mm (3,0 in) |
Detektionsfri väntetid före självavstängning |
15 min |
Räckvidd för kommunikation med rotationslasern (Diameter) |
300 m (984 ft - 3 in) |
Falltesthöjd i mottagarhållare PRA 83 (under standardmässiga omgivningsförhållanden i enlighet med MIL‑STD‑810G) |
2 m (6 ft - 7 in) |
Drifttemperatur |
−20 ℃ … 50 ℃ (−4 ℉ … 122 ℉) |
Förvaringstemperatur |
−25 ℃ … 60 ℃ (−13 ℉ … 140 ℉) |
Maxhöjd vid användning |
2 000 m över havet/6560 ft över havet |
Max. luftfuktighet |
90 % |
Vikt (inklusive batterier) |
0,25 kg (0,55 lb) |
Skyddstyp enligt IEC 60529:2001 (med monterad batterihållare) |
IP66 |
Föroreningsgrad enligt IEC 61010-1 |
2 |
Maximalt utstrålad sändningseffekt |
10 dBm |
Frekvens |
2 402 MHz … 2 480 MHz |
Märkspänning |
3 V |
Märkström |
150 mA |
Batterityp |
AA, alkaliskt batteri |
Användning
Sätta in batterier

- Öppna batterifacket.
- Sätt in batterierna.
- Stäng batterifacket.
Ihopparning av lasermottagare med rotationslaser och tillbehör
- Sätt produkterna nära varandra. Tryck på på/av-knappen
på båda produkterna samtidigt i minst 3 sekunder.
- Slutförd ihopparning bekräftas med symbolen
och en ljudsignal på lasermottagaren.
- Slutförd ihopparning bekräftas med symbolen
Användning av lasermottagaren
- Tryck på lasermottagarens knapp
.
- Displayen på lasermottagaren PRA 400 visar rotationslasern och stativet i ljusgrått. När en anslutning till rotationslasern och/eller stativet upprättats visas den anslutna produkten i svart.
- Lasermottagaren har två funktionsknappar som möjliggör olika alternativ (upp/ner, höger/vänster, plus/minus) beroende på displayens indikering. Funktionsknapparnas aktuella funktion visas längs ner på displayen.
- Välj en symbol på lasermottagarens display med funktionsknapparna och tryck på knappen
för att bekräfta valet.
- Den aktuella valda symbolen visas mot svart bakgrund.
- För att gå tillbaka till föregående visning, tryck på knappen
.
Mottagning av laserstrålen med lasermottagaren
- Håll lasermottagaren med detekteringsfönstret direkt i nivå med laserstrålen.
- Laserstrålens mottagning visas optiskt och akustiskt.
- Lasermottagaren visar laserplanets avstånd till markeringsskåran.
- Flytta lasermottagaren eller rotationslasern uppåt eller nedåt, beroende på den aktuella situationen, tills rotationsplanet stämmer överens med markeringsskåran. Lasermottagaren visar värdet ”0”.
- Laserstrålens mottagning visas optiskt och akustiskt.
- Håll lasermottagaren stilla eller fixera den under inriktningen. Säkerställ fri sikt mellan lasermottagaren och rotationslasern.
Menyalternativ
För att gå till huvudmenyn, tryck på knappen
Huvudmeny
![]() |
Horisontellt läge |
![]() |
Lutningsläge |
![]() |
Vertikalt läge |
![]() |
Allmänna inställningar |
![]() ![]() |
Slå på viloläge/stäng av viloläge |
![]() |
Ställ in lasermottagarens ljudvolym (av, nivå 1/2/3) |
![]() |
Frånkoppling av strålområde |
![]() |
Automatisk funktion med avsökningslinje |
![]() |
Aktivera/avaktivera skanningslinjen och ställ in skanningslinjens bredd (punkt, 3 breddinställningar, rotation) |
![]() |
Flytta skanningslinjen (höger/vänster med funktionsknapparna) |
![]() |
Automatiskt höjdinriktning med stativ PRA 91. |
![]() |
QR-kod → Automatisk höjdinriktning med stativ PRA 91. |
![]() |
Ställa in lutningen |
![]() |
Kontrollera lutning |
![]() |
Hämta eller ändra sparade lutningsinställningar (favoriter) |
![]() |
Ställa in lutning med hög precision |
![]() |
QR-kod → Länk till översikten över alla lutningsfunktioner |
![]() |
Vertikal, automatisk inriktning |
![]() |
Avstängning av ett eller flera strålområden
|
![]() |
Vertikal, automatisk inriktning med övervakningsfunktion |
![]() |
Automatisk funktion med avsökningslinje |
![]() |
Aktivera/avaktivera skanningslinjen och ställ in skanningslinjens bredd (punkt, 3 breddinställningar, rotation) |
![]() |
Flytta skanningslinjen (höger/vänster med funktionsknapparna) |
![]() |
QR-kod → Länk till översikten över alla funktioner i vertikalt läge |
![]() |
Noggrannhet (5 steg) Välj steg efter de aktuella kraven och avståndet mellan rotationslasern och lasermottagaren. |
![]() |
Rotationshastighet (3 steg) |
![]() |
Aktivera/avaktivera läget ”Skydd mot störande ljuskällor” |
![]() |
Stötvarning (av, steg 1/2/3) |
![]() |
Serviceindikator |
![]() |
ytterligare inställningar |
![]() |
Avaktivera automatisk nivellering (för manuell lutningsinställning) |
![]() |
Ändra ljudsignalernas ordningsföljd |
![]() |
Firmwareversion för rotationslasern/lasermottagaren |
![]() |
Aktivera/avaktivera QR-koden |
![]() |
Avstängning av ett eller flera strålområden
|
![]() |
Skanningslinjefunktion |
![]() |
Välj enhet för laserplanets avstånd till mittenmarkeringen samt enhet för lutningen.
|
Användning – rotationslaser
Läs den utförliga bruksanvisningen till den anslutna rotationslasern:Skötsel och underhåll
Skötsel- Ta försiktigt bort smuts som fastnat på instrumentet.
- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa.
- Blås bort dammet från lasermottagningsområdet och displayen.
- Ta inte på displayen eller lasermottagningsområdet.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka det direkt till Hilti Service för reparation.
- Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Förvaring och torkning
- Förvara inte produkten i vått tillstånd. Låt den torka innan du packar in den för förvaring.
- Observera de temperaturgränsvärden för förvaring eller transport av utrustningen som anges i den tekniska informationen.
- Om utrustningen har legat oanvänd en längre tid eller transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.
Transport
- Vid transport eller leverans av utrustningen bör du antingen använda Hilti -instrumentlådan eller en likvärdig förpackning.
Felsökning
Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
Produkten går inte att koppla in. |
Lasermottagarens batteri är tomt. |
|
Batterierna är felvända. |
||
Kraftig värmeutveckling i produkten. |
Elektriskt fel |
|
![]() |
Lasermottagarens batteri är tomt. |
|
![]() |
Lasermottagarens batteri är tomt. |
|
![]() |
Batteriets laddningsnivå i rotationslasern är låg. |
|
![]() |
Batteriet i rotationslasern är helt urladdat. |
|
![]() |
Batteriets laddningsnivå i stativet är låg. |
|
![]() |
Batteriet i stativet är helt urladdat. |
|
![]() |
Laserstrålen ligger utanför detekteringsfönstret. |
|
![]() |
Lasermottagaren är för långt utanför laserplanets möjliga läge, den valda funktionen kan inte genomföras. |
|
![]() |
Övervakningsfunktionen är inte möjlig eller har avbrutits. |
|
![]() |
Lasermottagaren är utanför det möjliga automatiska lutningsområdet. |
|
Lasern lutar för mycket, nivellering är inte möjlig. |
|
|
|
||
![]() |
Rotationslasern utsätts för kraftig vibration. |
|
![]() |
Viloläge aktivt. |
|
![]() |
Ingen anslutning till rotationslasern: |
|
|
||
![]() |
Ingen anslutning till det automatiska stativet. |
|
|
||
![]() |
Parkopplingen med rotationslasern misslyckades. |
|
![]() |
Parkopplingen med stativet misslyckades. |
|
![]() |
Rotationslasern måste startas om. |
|
![]() |
Rotationslasern har ett fel. |
|
![]() |
Rotationslasern är defekt. |
|
![]() |
Lasermottagaren har ett maskinvarufel. |
|
Avfallshantering

Enligt EU:s direktiv som avser uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
FCC-anvisning (gäller i USA)/IC-anvisning (gäller i Kanada)
Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om produkten ger upphov till störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på den igen, kan följande åtgärder eventuellt avhjälpa problemet:- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Förläng avståndet mellan produkt och mottagare.
- Anslut produkten till ett eluttag i en annan strömkrets än mottagarens.
- Rådfråga återförsäljaren eller en professionell tv-/radiotekniker.
Idrifttagningen lyder under följande två villkor:
- Produkten ska inte avge skadlig strålning.
- Produkten måste fånga upp all strålning, inklusive sådan som kan ge störningar.
Ytterligare information
Tillbehör, systemprodukter och mer information om din produkt hittar du här.RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)


Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelseHärmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Produktdetaljer
Lasermottagare |
PRA 400 |
Generation |
01 |
Serienr |
1‒99999999999 |