DC-EX 125/5"M
Originalbruksanvisning
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.- Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen
. - Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i bruksanvisningen
I den här bruksanvisningen används följande symboler:![]() |
Observera bruksanvisningen |
![]() |
Anmärkningar och annan praktisk information |
![]() |
Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen. |
![]() |
Numreringen i bilderna hänvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter för arbetsmomenten. I texten framhävs dessa arbetsmoment eller komponenter med motsvarande nummer, t.ex. (3) . |
![]() |
I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt . |
![]() |
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Övriga symboler
Dessutom används följande symboler:![]() |
Använd skyddsglasögon under arbetet. |
![]() |
Använd hörselskydd under arbetet. |
![]() |
Använd skyddshandskar under arbetet. |
Produktinformation
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerKåpa DC-EX 125/5"M Generation: 01 Serienr:
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar i denna dokumentation, samt säkerhetsanvisningarna för tillåtna verktyg. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.
- Använd andningsskydd för att hålla det damm som uppstår vid arbetet borta från ansikte och luftvägar.
- Även med monterad kåpa ska sidohandtaget för det godkända Hilti -verktyget alltid användas.
- Använd skyddshandskar vid verktygsbyte.
Beskrivning
Produktöversikt
- Anslutningsdel
- Spärrbrytare
- Framklaff
- Glidsko med markering för snittpositionering
- Klinka
- Glidskena
- Löphjul
- Lucka
- Rotationsriktningspil
- Påskruvningsställe för sidohandtag
- Bakvägg
- Glidskena
- Positionsmarkering för vinkelslipsadapter
- Djupmåttsskala
- Inställningsskruv
- Rotationsindikering för positionering av vinkelslip
Skärningsadaptersats (tillbehör)
- Distansadapter
- Distansbricka 3 mm
- Distansbricka 6 mm
- Brytverktyg
Avsedd användning
Skärningskåpan DC‑EX 125/ 5" M används för kapning och skärning av mineraliska grundmaterial, särskilt tegel, för 125 mm/ 5"-skivor i kombination med Hilti -dammsugare. Skärningskåpan DC‑EX 125/ 5" M får endast användas med vinkelsliparna som rekommenderas vid denna skärningskåpa i anvisningarna har användas. Skärningskåpan DC‑EX 125/ 5" M får endast användas utan vatten.
Leveransinnehåll
SkärningskåpaDessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group
Teknisk information
Teknisk information
| DC-EX 125/5"M |
|
|---|---|
| Vikt |
1,35 kg (2,98 lb) |
| Skivdiameter |
125 mm (5 in) |
| Snittbredd vid dubbla skivor |
25 mm (1,0 in) |
| Maximalt skärdjup |
28 mm (1,1 in) |
Diamantkapskivor
| Diamantkapskiva |
|
|---|---|
| Användningsområden |
Kapslipning, skärning |
| Förkortning |
DC‑D |
| Underlag |
mineraliskt |
Före start
Montera kåpan
- Placera skyddskåpan på spindelkragen så att de båda trianglarna på skyddskåpan och verktyget står mitt för varandra.
- För att föra kåpan till önskad arbetsposition vrider du verktyget i radiell riktning och trycker samtidigt ner spärren på vinkelslipen.
- Du hör när spärren hakar fast.
- Du hör när spärren hakar fast.
Öppna kåpan
- Tryck på klinkan.
- Öppna framklaffen.
- Tryck på spärrbrytaren.
- Öppna kåpan.
Montera diamantkapskiva för skärning
- Ta bort spindelns stödbricka.
- Skruva fast adaptern på spindeln och dra åt den.
- Placera diamantkapskivan i föregiven rotationsriktning.
- Sätt dit distansringarna för önskad skärningsbredd.
- Placera diamantkapskivan i föregiven rotationsriktning.
- Skruva fast spännmuttern och dra åt den med spännyckeln.
- Stäng kåpan.
Montera diamantkapskivan
- Sätt fast spännflänsen på spindeln.
- Sätt fast den första diamantskivan på spännflänsen.
- Skruva fast Kwik lock -snabbspännmuttern tills den ligger an mot kapskivan.
- Stäng kåpan.
Ställ in djup
- Lossa inställningsskruven.
- Tryck bakväggen till önskad position.
- Gruppen indikeras på skalan.
- Gruppen indikeras på skalan.
- Skruva åt inställningsskruven.
Insänkningsfunktion
- Placera glidskenan på arbetsstycket.
- Slå på verktyget.
- För in kapskivan i arbetsstycket.
Montera sidohandtaget
- Montera sidohandtaget på önskad sida.
Användning
Vägg- och hörnåtkomst
- Tryck på spärrbrytaren.
- Öppna framklaffen mer än 180°.
Markeringar för skärpositionering
Markering 1 visar positionen för den inre kapskivan eller enda skivan.Markering 2 anger största möjliga snittbreddsposition för den andra skivan.
Demontera insatsverktyg
- Öppna kåpan.
- Lossa fästmuttern.
- Ta av diamantkapskivan.
- Ta av distansringarna.
- Ta av diamantkapskivan.
- Lossa adaptern med spännyckeln.
- Tryck på spärren på vinkelslipen.
- Vrid kåpan i radiell riktning tills det går att ta av kåpan från verktyget.
Kanalbortbrytning
- Bryt bort kanalen.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.